Product  RSFV 49-0.25M/14.5/C1117

FOUNDATION fieldbus Flanschanschluss

Inbouwflens

Bestelnummer: U-95306
    • 7/8" minifast Flanschstecker
    • 1/2″-14 NPT schroefdraad
    • Flensbehuizing van roestvast staal
    • 4-polig, draadlengte 0,25 m
    • Voor gebruik in FOUNDATION fieldbus-toepassingen
#

Algemene gegevens

EAN 4047101414554
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27250314 -/- aansluitings- / verbindingstechniek
Goederencode 85444290900
Land van herkomst MX
Gewicht 67  g

Technische gegevens

Toepassing Data
Uitvoering Connection Cable
Connector A Connector, 7/8″-16 UN, Recht
Aantal polen 4
Flensbehuizing roestvast staal, 1.4401 (AISI 316), Gepassiveerd
Montagetype frontmontage
Schroefdraad 1/2″-14 NPT
Flensbehuizing roestvast staal, 1.4401 (AISI 316), Gepassiveerd
Netwerkprotocol FOUNDATION fieldbus
Nominale spanning 600 V
Stroombelastbaarheid 9 A
Kabellengte 0.25 m
Aantal geleiders 4
Beschermingsgraad IP67
Certificaten CE, RoHS

Select Country

Turck worldwide

to top