Product RSM WKM 5711-1M
Buskabel voor CAN (DeviceNet, CANopen)
PVC-kabelmantel
Bestelnummer: U0232-0- mantelmateriaal: PVC
- kleur kabelmantel: grijs
- UL-certificaat
- Contraconnector haaks 7/8"
- Connector recht 7/8"
- kabellengte: 1.0 meter

Algemene gegevens
| EAN | 4047101406627 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27060307 -/- buskabel |
| Goederencode | 85444290900 |
| Land van herkomst | MX |
| Gewicht | 226.798 g |
Technische gegevens
| Toepassing | Data |
| Uitvoering | Extension Cable |
| Connector A | Connector, 7/8″-16 UN, Recht |
| Aantal polen | 5 |
| Greep | Kunststof, TPU, Blauw |
| Wartelmoer/-bout | Messing, CuZn, Vernikkeld |
| Connector B | Contraconnector, 7/8″-16 UN, Haaks |
| Aantal polen | 5 |
| Greep | Kunststof, TPU, Blauw |
| Wartelmoer/-bout | Messing, CuZn, Vernikkeld |
| Netwerkprotocol | DeviceNet, CANopen |
| Nominale spanning | 300 V |
| Stroombelastbaarheid | 7 A |
| Kabeldiameter | Ø 8.38 mm |
| Kabellengte | 1.0 m |
| Kabelmantel | PVC, Grijs |
| Aantal geleiders | 2 |
| Beschermingsgraad | IP67 |
| Bijzondere eigenschappen | Afgeschermd |
| Certificaten | UL, CSA |