Product RSC WKC 5711-3M
Buskabel voor CAN (DeviceNet, CANopen)
PVC-kabelmantel
Bestelnummer: U0321-368- mantelmateriaal: PVC
- kleur kabelmantel: grijs
- UL-certificaat
- M12-contraconnector, haaks, A-gecodeerd
- M12-connector, recht, A-gecodeerd
- kabellengte: 3.0 meter

Algemene gegevens
| EAN | 4047101408775 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27060307 -/- buskabel |
| Goederencode | 85444290900 |
| Land van herkomst | MX |
| Gewicht | 345 g |
Technische gegevens
| Toepassing | Data |
| Uitvoering | Extension Cable |
| Connector A | Connector, M12 × 1, Recht, A-gecodeerd |
| Aantal polen | 5 |
| Greep | Kunststof, TPU, Blauw |
| Wartelmoer/-bout | Messing, CuZn, Vernikkeld |
| Connector B | Contraconnector, M12 × 1, Haaks, A-gecodeerd |
| Aantal polen | 5 |
| Greep | Kunststof, TPU, Blauw |
| Wartelmoer/-bout | Messing, CuZn, Vernikkeld |
| Netwerkprotocol | DeviceNet, CANopen |
| Nominale spanning | 250 V |
| Stroombelastbaarheid | 4 A |
| Kabeldiameter | Ø 8.38 mm |
| Kabellengte | 3.0 m |
| Kabelmantel | PVC, Grijs |
| Aantal geleiders | 2 |
| Beschermingsgraad | IP67 |
| Bijzondere eigenschappen | Afgeschermd |
| Certificaten | UL, CSA |