Product  RSC WKC 5711-4M

Buskabel voor CAN (DeviceNet, CANopen)

PVC-kabelmantel

Bestelnummer: U0321-4
    • mantelmateriaal: PVC
    • kleur kabelmantel: grijs
    • UL-certificaat
    • M12-contraconnector, haaks, A-gecodeerd
    • M12-connector, recht, A-gecodeerd
    • kabellengte: 4.0 meter
#

Algemene gegevens

EAN 4047101408713
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27060307 -/- buskabel
Goederencode 85444290900
Land van herkomst MX
Gewicht 1000  g

Technische gegevens

Toepassing Data
Uitvoering Extension Cable
Connector A Connector, M12 × 1, Recht, A-gecodeerd
Aantal polen 5
Greep Kunststof, TPU, Blauw
Wartelmoer/-bout Messing, CuZn, Vernikkeld
Connector B Contraconnector, M12 × 1, Haaks, A-gecodeerd
Aantal polen 5
Greep Kunststof, TPU, Blauw
Wartelmoer/-bout Messing, CuZn, Vernikkeld
Netwerkprotocol DeviceNet, CANopen
Nominale spanning 250 V
Stroombelastbaarheid 4 A
Kabeldiameter Ø  8.38 mm
Kabellengte 4.0 m
Kabelmantel PVC, Grijs
Aantal geleiders 2
Beschermingsgraad IP67
Bijzondere eigenschappen Afgeschermd
Certificaten UL, CSA

Select Country

Turck worldwide

to top