Product WSC 572-1M
Buskabel voor CAN (DeviceNet, CANopen)
PVC-kabelmantel, Thin
Bestelnummer: U0438- mantelmateriaal: PVC
- Powerpaar: AWG 2/22
- datapaar: AWG 2/22
- kleur kabelmantel: grijs
- UL-certificaat
- Open einde
- M12-connector, haaks, A‐gecodeerd
- kabellengte: 1.0 meter

Algemene gegevens
| EAN | 4047101021813 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27060307 -/- buskabel |
| Goederencode | 85444290900 |
| Land van herkomst | MX |
| Gewicht | 83.915 g |
Technische gegevens
| Toepassing | Data |
| Uitvoering | Connection Cable |
| Connector A | Connector, M12 × 1, Haaks, A-gecodeerd |
| Aantal polen | 5 |
| Greep | Kunststof, TPU, Blauw |
| Wartelmoer/-bout | Messing, CuZn, Vernikkeld |
| Netwerkprotocol | DeviceNet, CANopen |
| Nominale spanning | 250 V |
| Stroombelastbaarheid | 4 A |
| Kabeldiameter | Ø 7.2 mm |
| Kabellengte | 1.0 m |
| Kabelmantel | PVC, Grijs |
| Aantal geleiders | 2 |
| Beschermingsgraad | IP67 |
| Bijzondere eigenschappen | Afgeschermd |
| Certificaten | UL, CSA |