Product  WSC 572-5M

Buskabel voor CAN (DeviceNet, CANopen)

PVC-kabelmantel, Thin

Bestelnummer: U0440-105
    • mantelmateriaal: PVC
    • Powerpaar: AWG 2/22
    • datapaar: AWG 2/22
    • kleur kabelmantel: grijs
    • UL-certificaat
    • Open einde
    • M12-connector, haaks, A‐gecodeerd
    • kabellengte: 5.0 meter
#

Algemene gegevens

EAN 4047101026115
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27060307 -/- buskabel
Goederencode 85444290900
Land van herkomst MX
Gewicht 357  g

Technische gegevens

Toepassing Data
Uitvoering Connection Cable
Connector A Connector, M12 × 1, Haaks, A-gecodeerd
Aantal polen 5
Greep Kunststof, TPU, Blauw
Wartelmoer/-bout Messing, CuZn, Vernikkeld
Netwerkprotocol DeviceNet, CANopen
Nominale spanning 250 V
Stroombelastbaarheid 4 A
Kabeldiameter Ø  7.2 mm
Kabellengte 5.0 m
Kabelmantel PVC, Grijs
Aantal geleiders 2
Beschermingsgraad IP67
Bijzondere eigenschappen Afgeschermd
Certificaten UL, CSA

Select Country

Turck worldwide

to top