Product RK 4.5T-2-RS 4.5T
Actuator- en sensorkabel, pvc
Verlengkabel
Bestelnummer: U2187-1- M12-contraconnector, recht, 5-polig
- M12-connector, recht, 5-polig
- Mantelmateriaal: Pvc
- Mantelkleur: grijs
- Beschermingsklasse: IP68, IP69K
- M12-contraconnector, recht, 5-polig
- M12-connector, recht, 5-polig
- Tray-kabel voor instrumentatie
- PVC-buitenmantel, grijs, 5 × 22 AWG
- UV-bestendig
- -40 °C koude buigsterkte
- Oliebestendig
- Brandklassen: UL 1685 FT4, UL1061, CSA FT4
- Flexlife en C-Track goedgekeurd

Algemene gegevens
EAN | 4047101039337 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250107 -/- aansluitkabel sensor-actuator |
Goederencode | 85444290900 |
Land van herkomst | MX |
Gewicht | 125 g |
Technische gegevens
Toepassing | Signaal |
Uitvoering | Extension Cable |
Connector A | Contraconnector, M12 × 1, Recht, A-gecodeerd |
Aantal polen | 5 |
Greep | Kunststof, TPU, Geel |
Wartelmoer/-bout | Messing, CuZn, Vernikkeld |
Connector B | Connector, M12 × 1, Recht, A-gecodeerd |
Aantal polen | 5 |
Greep | Kunststof, TPU, Geel |
Wartelmoer/-bout | Messing, CuZn, Vernikkeld |
Nominale spanning | 250 V |
Stroombelastbaarheid | 4 A |
Kabeldiameter | Ø 5.69 mm |
Kabellengte | 2.0 m |
Kabelmantel | PVC, Grijs |
Aantal geleiders | 5 |
Beschermingsgraad | IP68, IP69K |
Certificaten | UL 2238, CSA C22.2 No. 182.3, CE, UKCA, RoHS |