Product RSM RKM 40-2M
Actuator- en sensorkabel
verbindingsleiding
Bestelnummer: U2280-0- 7/8″ connector, recht, 4-polig
- 7/8″ minifast-contraconnector, recht
- Tray-kabel voor instrumentatie
- PVC-buitenmantel, geel, 4x18 AWG
- UV-bestendig
- -40 °C koude buigsterkte
- Oliebestendig
- Brandklassen: UL 1685 FT4, UL1061, CSA FT4
- Flexlife® en C-Track goedgekeurd

Algemene gegevens
EAN | 4047101052527 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250107 -/- aansluitkabel sensor-actuator |
Goederencode | 85444290900 |
Land van herkomst | MX |
Gewicht | 278 g |
Technische gegevens
Toepassing | Voeding |
Uitvoering | Extension Cable |
Connector A | Connector, 7/8″-16 UN, Recht |
Aantal polen | 4 |
Greep | Kunststof, TPU, Geel |
Wartelmoer/-bout | Messing, CuZn, Vernikkeld |
Connector B | Contraconnector, 7/8″-16 UN, Recht |
Aantal polen | 4 |
Greep | Kunststof, TPU, Geel |
Wartelmoer/-bout | Messing, CuZn, Vernikkeld |
Nominale spanning | 600 V |
Stroombelastbaarheid | 9 A |
Kabeldiameter | Ø 6.73 mm |
Kabellengte | 2.0 m |
Kabelmantel | PVC, Geel |
Aantal geleiders | 4 |
Beschermingsgraad | IP67, IP68, IP69, IP69K |
Certificaten | UL 2238, CSA C22.2 No. 182.3, CE, UKCA, RoHS |