Product  WSM RKM 5711-6M

Buskabel voor CAN (DeviceNet, CANopen)

PVC-kabelmantel

Bestelnummer: U2725-05
    • mantelmateriaal: PVC
    • kleur kabelmantel: grijs
    • UL-certificaat
    • Contraconnector recht 7/8"
    • Connector haaks 7/8"
    • kabellengte: 6.0 meter
#

Algemene gegevens

EAN 4047101406658
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27060307 -/- buskabel
Goederencode 85444290900
Land van herkomst MX
Gewicht 1000  g

Technische gegevens

Toepassing Data
Uitvoering Extension Cable
Connector A Connector, 7/8″-16 UN, Haaks
Aantal polen 5
Greep Kunststof, TPU, Blauw
Wartelmoer/-bout Messing, CuZn, Vernikkeld
Connector B Contraconnector, 7/8″-16 UN, Recht
Aantal polen 5
Greep Kunststof, TPU, Blauw
Wartelmoer/-bout Messing, CuZn, Vernikkeld
Netwerkprotocol DeviceNet, CANopen
Nominale spanning 300 V
Stroombelastbaarheid 7 A
Kabeldiameter Ø  8.38 mm
Kabellengte 6.0 m
Kabelmantel PVC, Grijs
Aantal geleiders 2
Beschermingsgraad IP67
Bijzondere eigenschappen Afgeschermd
Certificaten UL, CSA

Select Country

Turck worldwide

to top