Product  RSS RSS 841-3M

kabel voor Industrial Ethernet

Aansluitkabel

Bestelnummer: U7901-3
    • Ethernet-kabel: 8‐polig, AWG 24, afgeschermd
    • mantelmateriaal: TPE, kleur: groen
    • manteldiameter: 7.7 mm
    • bruikbaar voor sleepleidingen
    • UL-certificaat
    • Connector recht M12, 8-polig
    • Connector recht M12, 8-polig
    • kabellengte: 3.0 meter
#

Algemene gegevens

EAN 4047101196405
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27060307 -/- buskabel
Goederencode 85444290900
Land van herkomst US
Gewicht 254  g

Technische gegevens

Toepassing Data
Uitvoering Extension Cable
Connector A Connector, M12 × 1, Recht, A-gecodeerd
Aantal polen 8
Greep Kunststof, TPU, Zwart
Wartelmoer/-bout Messing, CuZn, Vernikkeld
Connector B Connector, M12 × 1, Recht, A-gecodeerd
Aantal polen 8
Greep Kunststof, TPU, Blauwgrijs
Wartelmoer/-bout Messing, CuZn, Vernikkeld
Netwerkprotocol Ethernet
Nominale spanning 48 V
Stroombelastbaarheid 2 A
Kabeldiameter Ø  7.7 mm
Kabellengte 3.0 m
Kabelmantel TPE, Groen
Aantal geleiders 8
Beschermingsgraad IP67
Bijzondere eigenschappen Afgeschermd
Certificaten UL

Select Country

Turck worldwide

to top