Product WSSW 456-3M
PROFIBUS-kabel
PUR-kabelmantel
Bestelnummer: U7951-3- Mantelmateriaal: PUR, 2 × 22 AWG
- Mantelkleur: violet
- UL-certificaat
- Open einde
- Haakse connector M12, omgekeerd gecodeerd
- kabellengte: 3.0 meter

Algemene gegevens
| EAN | 4047101033700 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27060307 -/- buskabel |
| Goederencode | 85444290900 |
| Land van herkomst | MX |
| Gewicht | 242 g |
Technische gegevens
| Toepassing | Data |
| Uitvoering | Connection Cable |
| Connector A | Connector, M12 × 1, Haaks, B-gecodeerd |
| Aantal polen | 5 |
| Greep | Kunststof, TPU, Zwart |
| Wartelmoer/-bout | Messing, CuZn, Vernikkeld |
| Netwerkprotocol | PROFIBUS-DP |
| Nominale spanning | 250 V |
| Stroombelastbaarheid | 4 A |
| Kabeldiameter | Ø 7.9 mm |
| Kabellengte | 3.0 m |
| Kabelmantel | PUR, Paars |
| Aantal geleiders | 2 |
| Beschermingsgraad | IP67 |
| Bijzondere eigenschappen | Afgeschermd |
| Certificaten | UL, CSA |