Product RSS RJ45S 841-1M
kabel voor Industrial Ethernet
Aansluitkabel
Bestelnummer: U8626-1- Ethernet-kabel: 8‐polig, AWG 24, afgeschermd
- mantelmateriaal: TPE, kleur: groen
- manteldiameter: 7.7 mm
- bruikbaar voor sleepleidingen
- UL-certificaat
- RJ45-connector, recht, 8-polig
- Connector recht M12, 8-polig
- kabellengte: 1.0 meter

Algemene gegevens
| EAN | 4047101045222 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27060307 -/- buskabel |
| Goederencode | 85444290900 |
| Land van herkomst | US |
| Gewicht | 95 g |
Technische gegevens
| Toepassing | Data |
| Uitvoering | Extension Cable |
| Connector A | Connector, M12 × 1, Recht, A-gecodeerd |
| Aantal polen | 8 |
| Greep | Kunststof, TPU, Zwart |
| Wartelmoer/-bout | Messing, CuZn, Vernikkeld |
| Connector B | Connector, RJ45, Recht |
| Aantal polen | 8 |
| Greep | Kunststof, TPU, Zwart |
| Netwerkprotocol | Ethernet |
| Nominale spanning | 60 V |
| Stroombelastbaarheid | 2 A |
| Kabeldiameter | Ø 7.7 mm |
| Kabellengte | 1.0 m |
| Kabelmantel | TPE, Groen |
| Aantal geleiders | 8 |
| Beschermingsgraad | IP67 |
| Bijzondere eigenschappen | Afgeschermd |
| Certificaten | UL |