Product RJ45S RJ45S 841-10M
Kabel voor Industrial Ethernet
Verlengkabel
Bestelnummer: U8636-10- kabellengte: 10 meter
- RJ45-connector, recht, 8-polig
- M12-connector, recht, 4-polig
- Industrial Ethernet Cable
- fieldbus type: Ethernet CAT5E, Teal TPE jacket, shielded, 4UTP × 24 AWG
- -40 Cold Bend Rating
- Flame Ratings: UL 1685, UL1061
- Flexlife en C-Track goedgekeurd

Algemene gegevens
EAN | 4047101035926 |
Goederencode | 85444290900 |
Land van herkomst | US |
Gewicht | 731 g |
Technische gegevens
Toepassing | Data |
Uitvoering | Extension Cable |
Connector A | Connector, RJ45, Recht |
Aantal polen | 8 |
Greep | Kunststof, TPU, Zwart |
Connector B | Connector, RJ45, Recht |
Aantal polen | 8 |
Greep | Kunststof, TPU, Zwart |
Netwerkprotocol | Ethernet |
Nominale spanning | 42 V |
Stroombelastbaarheid | 1.5 A |
Kabeldiameter | Ø 7.65 mm |
Kabellengte | 10.0 m |
Kabelmantel | TPE, Blauwgroen |
Beschermingsgraad | IP20 |
Bijzondere eigenschappen | Afgeschermd |
Certificaten | UL gelisted, CE, UKCA, RoHS |