Product  RJ45S RJ45S 841-15M

Kabel voor Industrial Ethernet

Verlengkabel

Bestelnummer: U8636-15
    • kabellengte: 15 meter
    • RJ45-connector, recht, 8-polig
    • M12-connector, recht, 4-polig
    • Industrial Ethernet Cable
    • fieldbus type: Ethernet CAT5E, Teal TPE jacket, shielded, 4UTP × 24 AWG
    • -40 Cold Bend Rating
    • Flame Ratings: UL 1685, UL1061
    • Flexlife en C-Track goedgekeurd
#

Algemene gegevens

EAN 4047101035933
Goederencode 85444290900
Land van herkomst US
Gewicht 1096  g

Technische gegevens

Toepassing Data
Uitvoering Extension Cable
Connector A Connector, RJ45, Recht
Aantal polen 8
Greep Kunststof, TPU, Zwart
Connector B Connector, RJ45, Recht
Aantal polen 8
Greep Kunststof, TPU, Zwart
Netwerkprotocol Ethernet
Nominale spanning 42 V
Stroombelastbaarheid 1.5 A
Kabeldiameter Ø  7.65 mm
Kabellengte 15.0 m
Kabelmantel TPE, Blauwgroen
Beschermingsgraad IP20
Bijzondere eigenschappen Afgeschermd
Certificaten UL gelisted, CE, UKCA, RoHS

Select Country

Turck worldwide

to top