Kabels en flenzen

Kabels en flenzen

Cilindervormige connectoren in M8 × 1/Ø 8 mm en M12 × 1 volgens IEC 61076-2-101 worden aangeboden als aansluitkabels en verbindingssnoeren. De cilindervormige connectorsystemen in 1/2“ en 7/8“ zijn vooral geschikt voor toepassingen more...


Cilindervormige connectoren in M8 × 1/Ø 8 mm en M12 × 1 volgens IEC 61076-2-101 worden aangeboden als aansluitkabels en verbindingssnoeren. De cilindervormige connectorsystemen in 1/2“ en 7/8“ zijn vooral geschikt voor toepassingen met een hogere vermogensbehoefte. Cilindervormige connectoren in M16 × 0,75 en M23 × 1 worden gebruikt voor de aansluiting van meervoudige verdelersystemen. Ventielstekkers volgens EN 175301-803 in de bouwvormen A, B, C of I zijn beschikbaar met en zonder beschermschakeling voor de aansluiting van de verschillende ventielen. less...

Select Country

Turck worldwide