Draadloze apparaten

Het draadloze DX80-systeem biedt een eenvoudige mogelijkheid om procesgegevens van het veldniveau draadloos naar hogere systemen over te brengen. Zowel in de uitvoering DX80-PM voor de eenvoudige kabelvervanging als in more...
Het draadloze DX80-systeem biedt een eenvoudige mogelijkheid om procesgegevens van het veldniveau draadloos naar hogere systemen over te brengen. Zowel in de uitvoering DX80-PM voor de eenvoudige kabelvervanging als in de DX80-stertopologie voor een complex netwerk communiceren gateways via radiosignalen met knoppunten op het veldniveau en verzenden de signalen van de veldapparaten naar de besturing. Knooppunten voor direct gebruik in het Ex-bereik zijn met de DX99-serie in de metalen behuizing eveneens beschikbaar.
Dataradio's van de DX80DR-serie verzenden seriële gegevens, zoals bijv. Modbus RTU-telegrammen. Ze vormen een automatisch organiserende boomtopologie die met repeaters wordt uitgebreid. Bovendien kunnen sensoren en actuatoren direct op de apparaten worden aangesloten en kunnen hun signalen via registertoegang worden verwerkt. less...