De Ri-DSU contactloze hoek sensor kan tevens gebruikt worden in de Ex zone voor klepstand detectie in 360°
Contactloze hoek sensoren voor toepassing in de Ex zone
17/16 – Turck's Ri-DSU35 is de eerste contactloze inductieve hoek sensor die ook gebruikt kan worden in een Ex zone - ideaal voor bewaken van klepstanden
Turck's Ri-DSU35 is de eerste contactloze inductieve hoeksensor met een ATEX en IEC-Ex certificering voor gebruik in zone 1 en 21. In vergelijking met dubbelsensoren biedt de Ri-DSU35 grote voordelen voor het meten van klepstanden en posities in Ex zones zoals detectie van de positie van een klep in de volle 360°. Het is ook mogelijk om drieweg kleppen te bewaken en maakt het mogelijk om bij een reinigingsprocedure de kleppen exact te detecteren en te positioneren. De sensor wordt geleverd in dezelfde behuizing als die van een conventionele dubbelsensor en kan gemonteerd worden met behulp van de vele mogelijkheden van de Turck montagetoebehoren.
Het contactloze werkingsprincipe van de Ri-DSU35 zorgt voor een absoluut slijtvrije werking waardoor een lange levensduur meteen constante precisie gewaarborgd wordt. Door de 360° klepdetectie maakt de sensor tevens voorspellend onderhoud mogelijk. De gebruiker merkt een versleten afdichting op doordat de uitgang van de sensor af gaat wijken van de originele verwachte eindpositie.
De Ri-DSU35 beschikt over een klemmenaansluitruimte. Voor onderhoud aan de actuator kunnen de klemmen eenvoudig ontkoppeld worden en daarna weer aangesloten worden. Dit reduceert gespecialiseerd personeel voor service doordat de klemmen zoals een connector zonder fouten aangesloten kan worden zonder enige elektrische kennis.
Turck's Ri-DSU35 is de eerste contactloze inductieve hoeksensor met een ATEX en IEC-Ex certificering voor gebruik in zone 1 en 21. In vergelijking met dubbelsensoren biedt de Ri-DSU35 grote voordelen voor het meten van klepstanden en posities in Ex zones zoals detectie van de positie van een klep in de volle 360°. Het is ook mogelijk om drieweg kleppen te bewaken en maakt het mogelijk om bij een reinigingsprocedure de kleppen exact te detecteren en te positioneren. De sensor wordt geleverd in dezelfde behuizing als die van een conventionele dubbelsensor en kan gemonteerd worden met behulp van de vele mogelijkheden van de Turck montagetoebehoren.
Het contactloze werkingsprincipe van de Ri-DSU35 zorgt voor een absoluut slijtvrije werking waardoor een lange levensduur meteen constante precisie gewaarborgd wordt. Door de 360° klepdetectie maakt de sensor tevens voorspellend onderhoud mogelijk. De gebruiker merkt een versleten afdichting op doordat de uitgang van de sensor af gaat wijken van de originele verwachte eindpositie.
De Ri-DSU35 beschikt over een klemmenaansluitruimte. Voor onderhoud aan de actuator kunnen de klemmen eenvoudig ontkoppeld worden en daarna weer aangesloten worden. Dit reduceert gespecialiseerd personeel voor service doordat de klemmen zoals een connector zonder fouten aangesloten kan worden zonder enige elektrische kennis.
Meer informatie
Select Country
Turck worldwide

