Turck's PS series meet nu ook de druk in Zones 2 en 22

Druksensoren voor in de Ex-zone

19/16 – Turck voegt 3GD en analoge druksensoren met gecombineerde spanning en stroom uitgang toe aan de PS serie druksensoren

Mülheim, 27 Oktober 2016

Turck heeft haar PS serie druksensoren verder ontwikkeld en biedt in de toekomst slechts één universeel apparaat met een analoge uitgang met zowel spanning als stroom uitgang. PS druksensoren met Atex goedkeuring zijn tevens toegevoegd aan het portfolio. De 3GD uitvoeringen kunnen direct gebruikt worden in zone 22 en 2.

De software van de apparaten is ook vernieuwd. De nieuwe firmware versie beschikt nu ook over de implementatie van het VDMA menu. Het uitgebreide menu maakt het nu mogelijke om te kiezen uit de VDMA of het Turck standaard menu. De gebruiker kan dus de menu structuur kiezen waarmee men bekend is. Om te voorkomen dat er fouten optreden of de sensor gemanipuleerd word tijdens bedrijf is er een wachtwoord mogelijkheid toegevoegd om de functies van de sensor te vergrendelen. Als het wachtwoord in het menu geprogrammeerd is dan moet het eerst ingevoerd worden om het apparaat te ontgrendelen. Deze functie beschermt de sensor van ongeautoriseerde manipulatie.

De druksensoren van de PS serie zijn beschikbaar voor absolute drukmetingen van 0…1, 0…3, 0…10 en 0…16 bar. Een versie met een drukmeting van -250 …+250 mbar is beschikbaar voor relatieve drukmeting. Alle PS apparaten beschikken over een IO-Link interface.

Turck heeft haar PS serie druksensoren verder ontwikkeld en biedt in de toekomst slechts één universeel apparaat met een analoge uitgang met zowel spanning als stroom uitgang. PS druksensoren met Atex goedkeuring zijn tevens toegevoegd aan het portfolio. De 3GD uitvoeringen kunnen direct gebruikt worden in zone 22 en 2.

De software van de apparaten is ook vernieuwd. De nieuwe firmware versie beschikt nu ook over de implementatie van het VDMA menu. Het uitgebreide menu maakt het nu mogelijke om te kiezen uit de VDMA of het Turck standaard menu. De gebruiker kan dus de menu structuur kiezen waarmee men bekend is. Om te voorkomen dat er fouten optreden of de sensor gemanipuleerd word tijdens bedrijf is er een wachtwoord mogelijkheid toegevoegd om de functies van de sensor te vergrendelen. Als het wachtwoord in het menu geprogrammeerd is dan moet het eerst ingevoerd worden om het apparaat te ontgrendelen. Deze functie beschermt de sensor van ongeautoriseerde manipulatie.

De druksensoren van de PS serie zijn beschikbaar voor absolute drukmetingen van 0…1, 0…3, 0…10 en 0…16 bar. Een versie met een drukmeting van -250 …+250 mbar is beschikbaar voor relatieve drukmeting. Alle PS apparaten beschikken over een IO-Link interface.

Select Country

Turck worldwide

Naar boven