Nu ook analoog: Turck's inclinometers met hybride meetprincipe

Inclinometer sensoren met analoge uitgang

02/24 – Turck's inclino sensoren met samengevoegd MEMS/gyroscoop signaal nu ook beschikbaar met conventionele analoge uitgang

Mülheim, 12 maart 2024

Turck voegt nieuwe apparaten met een analoge uitgang toe aan zijn bestaande portfolio van QR20 inclinometers met IO-Link of een schakeluitgang. De nieuwe sensoren zijn ook verkrijgbaar als enkelassige apparaten voor statische (B1N) of bewegende toepassingen (B1NF) en als dubbelassige sensoren voor statische (B2N) of bewegende toepassingen (B2NF). De QR20 inclinometers genereren hun signaal uit de samenvoeging van twee meetprincipes: een gyroscoopsignaal en een MEMS versnellingsmeting (Micro-Electro-Mechanical Systems). De combinatie van meetprincipes maskeert schokken en trillingen veel effectiever dan apparaten met conventionele signaalfilters. De apparaten bereiken daarom een voorheen ongekende mate van dynamische meting voor bewegende toepassingen of trillende machines, waaronder positioneer- en hefapplicaties.

De analoge uitgang van de QR20 sensoren kan op verschillende manieren worden geconfigureerd: naast de conventionele 0...10 V of 4...20 mA varianten, kunnen 0...20 mA, 0,1...4,9 V; 0...5 V of 0,5...4,5 V ook worden ingesteld met de IODD Configurator. Als alternatief kunnen de meetbereiken voor elke as worden ingesteld door de hoekwaarde in te voeren via de tekstinvoer of door de bepaalde hoekpositie te accepteren. De sensor kan ook worden ingeleerd via pin 5 of met een Easy Teach-adapter. Door het meetbereik aan te passen kunnen gebruikers de volledige resolutie van hun ingang gebruiken, zelfs voor een smalle hoeksectie.  

Een "waterpasfunctie" vereenvoudigt de installatie van het apparaat. Het knipperen van een LED wordt hier gebruikt om de horizontale positie van de sensor aan te geven. Hierdoor kan de sensor zonder accessoires foutloos en betrouwbaar worden geïnstalleerd. Het gebruik van doorschijnend plastic elimineert de potentiële zwakke punten in de behuizing die ontstaan door het gebruik van LED-lenzen.

Select Country

Turck worldwide

Naar boven