Hoge precisie: de geïntegreerde microprocessor in de sensor garandeert lineariteit en nauwkeurigheid, inclusief temperatuurcompensatie
Inductieve IO-Link sensoren met analoge uitgang
07/24 – De inductieve sensoren van Turck, die zowel bondig als niet-bondig kunnen worden gemonteerd, zorgen voor een hoge lineariteit en eenvoudige bediening
Turck breidt zijn assortiment sensoren uit met inductieve meet sensoren met IO-Link en een analoge uitgang voor bondige- en niet-bondige montage. Dankzij de geïntegreerde microprocessor bieden de modellen BI11-CK40 en NI25-CK40 aanzienlijk verbeterde lineariteit en nauwkeurigheid, inclusief temperatuurcompensatie over een breed temperatuurbereik van -25 tot +70 °C. De apparaten zijn de enige sensoren van dit type die standaard een instelbare spanningsuitgang van 0 tot 10 V hebben, evenals een extra schakeluitgang die via IO-Link vrij kan worden geparametriseerd, waardoor nauwkeurige meetgegevens en uitgebreide diagnostische functies voor predictief onderhoud worden geboden.
De eenvoudige parameteroverdracht via IO-Link vergemakkelijkt bovendien het vervangen van sensoren in geval van een storing en minimaliseert stilstand in de productie. Met een lange reikwijdte van maximaal 25 mm en een minimale lineariteitsafwijking van minder dan 1 procent voor de bondige versie en minder dan 3 procent voor de niet-bondige versie, bieden de robuuste IP67-sensoren maximale precisie en betrouwbaarheid in een breed scala aan toepassingen, bijvoorbeeld in de machinebouw, verpakkingen, energie en auto-industrie. Het bewezen rechthoekige CK40-ontwerp maakt ruimtebesparende, flexibele en eenvoudig te implementeren installatieoplossingen mogelijk. De sensor kop kan eenvoudig in vijf richtingen worden gepositioneerd met behulp van het meegeleverde gereedschap.
Meer informatie
Select Country
Turck worldwide

