Twee varianten voor bijzondere vereisten: Turck ultrasoonsensoren in rechthoekige en hoekkopbouwvorm

Ultrasoonsensoren in rechthoekig design en met hoekkop

10/16 – Rechthoekige sensorvarianten voor ruimtebewaking, sensoren voor hoge reikwijdten en hoekkopsensoren voor beperkte inbouwruimte vullen het aanbod van ultrasoonsensoren van Turck aan

Mülheim, 15 maart 2016

Turck breidt zijn ultrasoon portfolio uit met nieuwe bouwvormen. De RU-sensor in M18-behuizing is nu ook beschikbaar als variant met hoekkop. Zijn uitstraalhoek is 90° gedraaid wat de montage onder beperkte en hoekige inbouwomstandigheden vereenvoudigt. Hoekkopvarianten zijn beschikbaar voor reikwijdten tot 130 cm.

In het bijzonder voor de ruimtebewaking of doorhangcontrole is de ultrasoonsensor in CK40-behuizing geschikt. De constructie met twee geluidsconverters bieden een enorm grote openingshoek van 60° en een dode zone van slechts 5 cm. Hiermee detecteert de sensor ook nog objecten die geluidssignalen slechts zeer verstrooid of zwak reflecteren. De CK40 is geschikt voor reikwijdten tot 200 cm en beschikbaar met M12 of aansluitklemmenruimte.

Voor toepassingen die bijzonder hoge reikwijdten vereisen, heeft Turck de robuuste RU-600U in M30 roestvaststalen behuizing met 600 cm reikwijdte ontwikkeld. Deze overtuigt ondanks de hoge reikwijdte door een zeer korte dode zone van slechts 60 cm.

De compacte ultrasoonsensoren biedt Turck in drie nieuwe varianten aan. De M18-sensor met frequentie-uitgang (LFX) is in toepassingen die een meetwaarde vereisen, een voordelig alternatief voor de klassieke analooguitgang. De andere compacte variant is een zender-ontvanger sensor. De sensor schakelt zodra het schakelsignaal niet meer gereflecteerd wordt. In deze variant is de dode zone van de sensoren zeer gering. Compacte ultrasoonsensoren met NPN-uitgang werden ook toegevoegd aan het productgamma. Vooral Amerikaanse en Chinese klanten gebruiken deze varianten.

Select Country

Turck worldwide

Naar boven