Decentrale veiligheid: De TBPN en TBIP veiligheidsmodules van Turck sturen de veiligheidsfuncties ook autonoom aan vanuit het veld.
Ethernet veiligheids I/O Modules in IP67
06/20 – Turck's TBIP en TBPN veiligheidsblokmodules besturen veiligheidstoepassingen rechtstreeks vanuit het veld en vereenvoudigen zo modulaire machines.
Turck breidt haar portfolio van veiligheids I/O componenten uit met de TBPN en TBIP blok I/O modules voor respectievelijk Profisafe en CIP Safety. De robuuste IP67 modules leveren veiligheidsingangs- en -uitgangssignalen rechtstreeks van het veld naar de veiligheidsbesturing. De modules kunnen ook als decentrale veiligheidsbesturing in het veld worden gebruikt. Deze functie optimaliseert modulaire machines en ook toepassingen waarbij lange buscyclustijden naar de centrale controller grotere veiligheidsafstanden vereisen. Veiligheidsfuncties kunnen ook al offline worden getest met de functie van de lokale veiligheidsbesturing voordat de machine of de machinemodule met een centrale besturing communiceert. De inbedrijfstelling gaat aanzienlijk sneller als de apparaten worden gebruikt in combinatie met de webserver.
De nieuwe blok I/O apparaten bieden vier veiligheidsingangen en vier universele in- of uitgangen (FDX) in het veld. Met name de flexibiliteit van de FDX poorten maakt een optimale dekking van de individuele veiligheidssignaalvereisten van elke toepassing mogelijk. De modules kunnen worden gebruikt voor toepassingen tot PL e, categorie 4, in veiligheidscircuits tot SILCL 3. Actuators zijn voorzien van 2 Ampère per uitgang, met een totaal van maximaal 9 Ampère. Met een bescherming tot IP65/IP67/IP69K en een uitgebreid bedrijfstemperatuurbereik van -40 tot +70 °C zijn de volledig afgegoten blokmodules bestand tegen de zwaarste omstandigheden.
Meer informatie
Select Country
Turck worldwide

