TBIL-EMN-16DXP: De nieuwe IO-Link hub van Turck voor standaardtoepassingen
IO-Link hub voor standaardtoepassingen
10/25 – De nieuwe I/O-hub van Turck biedt een kosteneffectieve aansluiting voor digitale signalen in IO-Link toepassingen met gematigde vereisten
Turck breidt zijn IO-Link portfolio uit met een compacte IO-Link hub met 16 universele digitale in- en uitgangen. De TBIL-EMN-16DXP maakt een voordelige aansluiting van digitale signalen via IO-Link mogelijk, met name voor toepassingen zonder verhoogde eisen op het gebied van stroomsterkte of schokbestendigheid. Typische toepassingsgebieden zijn transportsystemen in intralogistiek, testlijnen in batterijassemblage of eenvoudige automatiseringsoplossingen in serieproductie. Voor veeleisendere omgevingen blijft Turck de krachtigere varianten van de TBIL-serie aanbieden – met uitgebreide bescherming, hogere stroomsterkte of ATEX-goedkeuring.
De 16 universele poorten van de TBIL-EMN-16DXP kunnen flexibel worden gebruikt als ingangen of uitgangen zonder configuratie. Met een maximale uitgangsstroom van 350 mA per kanaal voldoet de hub betrouwbaar aan de eisen van typische industriële toepassingen. Zelfs zonder volledige inkapseling kan de kunststof behuizing van de modules dankzij beschermingsklasse IP67 direct in het veld worden gebruikt.
Meer informatie
Select Country
Turck worldwide

