De PSM24-3G.1 en PSM24-N.1 power supply modules maken excom geschikt voor IIoT

IIoT Power Supply voor excom I/O Systeem

10/23 – Nieuwe power supply modules maken voorspellend onderhoud mogelijk, evenals bewaking en optimalisatie voor toepassingen met hoge beschikbaarheid - zelfs in ATEX Zone 2

Mülheim, 7 september 2023

Turck heeft de power supply modules van zijn excom high availability systeem geüpgraded met twee varianten voor IIoT data. De PSM24-3G.1 levert stroom aan excomsystemen in zone 2/22, terwijl de PSM24-N.1 stroom levert aan excomsystemen in de veilige zone (N-systeem). De compatibiliteit met eerdere power supply modules blijft behouden. Power supply redundanties kunnen worden gemaakt met een combinatie van oude en nieuwe modules. De extra IIoT-gegevens van de nieuwe modules worden ook overgedragen via de Ethernet gateway modules.

De nieuwe power supply modules van Turck garanderen de operationele capaciteit van het I/O-systeem op lange termijn. Dankzij de compatibiliteit met eerdere power supply modules en excomsystemen kunnen bestaande excom-installaties worden geüpgraded met IIoT-functies. De systemen voeren diagnostische gegevens uit in overeenstemming met NAMUR NE107 via de Ethernet-gateway. Procesgegevens zijn ook toegankelijk via een parallelle leestoegang zonder de integriteit van de procescommunicatie aan te tasten. Deze gegevens kunnen worden gebruikt voor predictieve onderhoudssystemen of monitoring- en optimalisatiemaatregelen (M+O).

excom is het meest compacte I/O-systeem van de redundante systemen voor toepassingen met hoge beschikbaarheid en Ex-gebieden. Een ander kenmerk dat excom onderscheidt van vergelijkbare systemen is de goedkeuring voor een gesloten systeem. Afzonderlijke componenten kunnen dus worden toegevoegd aan excom systemen - zonder de noodzaak voor extra goedkeuring. Dankzij deze kenmerken wordt het systeem wereldwijd gebruikt in meerdere toepassingen in de olie-, gas- en chemische industrie en in de farmaceutische industrie.

Select Country

Turck worldwide

Naar boven