Turck biedt eenvoudig te implementeren status- en platte tekst displays met de SD50 multifunctionele display
LED matrix display met weergave van status en platte tekst
04/25 – Robuust multifunctioneel display SD50 vereenvoudigt communicatie van machine- of procesinformatie in industriële omgevingen
Turck breidt zijn portfolio LED-displays uit met het programmeerbare matrix-LED-display SD50. Het display voor de visualisatie van machine-, proces- of operatorgegevens biedt informatie over bedrijfstoestanden, processtappen of storingen op een manier die gemakkelijk af te lezen en van veraf zichtbaar is. Typische toepassingsgebieden zijn orderverzamelstations, mobiele robots (AGV's), transportsystemen of machinebedieningspanelen. De witte 8×96 LED-matrix wordt aan elke zijde aangevuld met acht meerkleurige RGB LED's die gemakkelijk te interpreteren statussignalen visualiseren. De module van 300 × 50 mm heeft een IP65-behuizing met een M12-stekkerverbinding.
Turck biedt de SD50 aan in drie communicatievarianten: Discrete Control, IO-Link en Modbus RTU. De module wordt geconfigureerd met de Pro-Editor software van Banner Engineering. Hiermee kan de gebruiker instellen of de SD50 functioneert als tekstdisplay, meetwaarden weergeeft of timers of tellers visualiseert zonder dat hiervoor programmering nodig is. Deze modi maken hem geschikt voor zowel eenvoudige signaaltoepassingen als voor op gegevens gebaseerde visualisaties direct vanuit de besturing. Afhankelijk van het model geeft de SD50 maximaal 16 statische of 32 lopende tekens weer.
Meer informatie
Select Country
Turck worldwide

