Turck biedt eenvoudig te implementeren status- en platte tekst displays met de SD50 multifunctionele display

LED-matrixdisplay met weergave van status en platte tekst

Robuust multifunctioneel display SD50 vereenvoudigt communicatie van machine- of procesinformatie in industriële omgevingen

Turck breidt zijn portfolio LED-displays uit met de programmeerbare matrix-LED-display SD50. Het display voor de visualisatie van machine-, proces- of operatorgegevens biedt informatie over bedrijfstoestanden, processtappen of storingen op een manier die gemakkelijk af te lezen en van veraf zichtbaar is. Typische toepassingsgebieden zijn orderverzamelstations, mobiele robots (AGV's), transportsystemen of machinebedieningspanelen. De witte 8×96 LED-matrix wordt aan elke zijde aangevuld met acht meerkleurige RGB LED's die gemakkelijk te interpreteren statussignalen visualiseren. De module van 300 × 50 mm heeft een IP65-behuizing met een M12-stekkerverbinding.

Voordelen

  • Duidelijke communicatie van belangrijke informatie direct op de machine
  • Betere zichtbaarheid, zelfs vanaf afstanden > 2 meter
  • Eenvoudige inbedrijfstelling met Pro Editor-software

Instellen zonder programmeren

Turck biedt de SD50 aan in drie communicatievarianten: Discrete Control, IO-Link en Modbus RTU. De SD50 wordt geconfigureerd met de Pro-Editor software van Banner Engineering. Hiermee kan de gebruiker instellen of de SD50 functioneert als tekstdisplay, meetwaarden weergeeft of timers of tellers visualiseert zonder dat programmeren nodig is. Deze modi maken hem geschikt voor zowel eenvoudige signaaltoepassingen als voor op gegevens gebaseerde visualisaties direct vanuit de besturing. Afhankelijk van het model geeft de SD50 maximaal 16 statische of 32 lopende tekens weer.

Voor meer informatie zie ook de pagina: Ontdek de kracht van licht voor uw visuele fabriek!


INDUSTRIEËN

  • Logistiek en intralogistiek
  • Mechanische en installatietechniek

BELANGRIJKSTE FUNCTIES

  • Communicatie: Schakelsignalen, Modbus RTU of IO-Link
  • Meerdere alfanumerieke reeksen met 16 statische of maximaal 32 lopende tekens
  • Extra RGB-LED voor lichtsignalen
  • Toepassingsspecifieke bedrijfsmodi

GERELATEERDE CONTENT

Technologie pagina: Voor iedereen die het precies wil weten

Technische achtergrondinformatie over de pick-to-light oplossingen van Turck


PRODUCT DATA

Alle details over de SD50 Matrix LED Displays

Goedkeuringen, databladen, technische specificaties, instructies, certificaten, CAD-gegevens en meer


DIGITALE SHOWCASE

Digital Innovation Park

Lees meer over de nieuwste automatiseringstrends in onze digitale showcase


Select Country

Turck worldwide

Naar boven