Laad mobiele apparaten rechtstreeks op via de M12-aansluiting: de M12 USB-oplaadkabel van TURCK maakt het mogelijk
Industriële oplaadkabel M12 naar USB
13/25 – TURCK vereenvoudigt de bediening en het opladen van mobiele apparaten in industriële installaties met een robuuste 24VDC M12 USB-oplaadkabel
Mülheim, 9 oktober 2025TURCK presenteert een robuuste, industriële oplaadkabel die intern 24 VDC omzet en tot 3 A bij 5 V of 1,66 A bij 9 V levert. De kabel is uitgerust met een robuuste M12-connector met IP67-bescherming en maakt een betrouwbare stroomvoorziening mogelijk voor tablets, laptops en andere mobiele apparaten in veeleisende productieomgevingen – zonder extra 230V Schuko-stopcontacten en AC-infrastructuur. Dit bespaart bedrijven wisselstroomvoedingen en adapters en stelt hen in staat om mobiele IT-apparaten eenvoudig te integreren in bestaande OT-omgevingen.
De industriële oplaadoplossing verlaagt niet alleen de installatiekosten, maar verhoogt ook de flexibiliteit in productie- en logistieke faciliteiten. Gebruikers kunnen bestaande 24 V-voedingspunten gebruiken om mobiele apparaten direct in het veld op te laden of te bedienen. De kabel kan zonder spanningsverlies worden verlengd met standaard sensorkabels. De M12-connector volgens IEC 61076-2-101 zorgt voor een veilige en foutloze werking. De standaardversie met M12-connector en USB-C-connector is uit voorraad leverbaar, terwijl speciale versies voor M12 naar USB-A of USB-C-aansluiting op korte termijn op bestelling kunnen worden geproduceerd.
Meer informatie
Select Country
Turck worldwide

