Laad mobiele apparaten rechtstreeks op via de M12-aansluiting: de M12 USB-oplaadkabel van TURCK maakt het mogelijk
Industriële oplaadkabel M12 naar USB
TURCK vereenvoudigt de bediening en het opladen van mobiele apparaten in industriële installaties met een robuuste 24VDC M12 USB-oplaadkabel
TURCK presenteert een robuuste, industriële oplaadkabel die intern 24 VDC omzet en tot 3 A bij 5 V of 1,66 A bij 9 V levert. De kabel is uitgerust met een robuuste M12-connector met IP67-bescherming en maakt een betrouwbare stroomvoorziening mogelijk voor tablets, laptops en andere mobiele apparaten in veeleisende productieomgevingen – zonder extra 230V Schuko-stopcontacten en AC-infrastructuur. Dit bespaart bedrijven wisselstroomvoedingen en adapters en stelt hen in staat om mobiele IT-apparaten eenvoudig te integreren in bestaande OT-omgevingen.
Voordelen
- Geen 230 VAC infrastructuur vereist
- Eenvoudige integratie in bestaande systemen
- Lagere kosten voor adapters en opladers
- Hoge bedrijfszekerheid in veeleisende omgevingen
Voeding en opladen van mobiele apparaten rechtstreeks in het veld
De industriële oplaadoplossing verlaagt niet alleen de installatiekosten, maar vergroot ook de flexibiliteit in productie- en logistieke faciliteiten. Gebruikers kunnen bestaande 24 V-voedingspunten gebruiken om mobiele apparaten rechtstreeks in het veld op te laden of te bedienen. De kabel kan zonder spanningsverlies worden verlengd met standaard sensorkabels. De M12-connector volgens IEC 61076-2-101 zorgt voor een veilige en foutloze werking. De standaardversie met M12-connector en USB-C-connector is uit voorraad leverbaar, terwijl speciale versies voor M12 naar USB-A of USB-C-aansluiting op korte termijn op bestelling kunnen worden geproduceerd.
INDUSTRIEËN
- Automotive
- Machine- en installatiebouw
- Intralogistiek
BELANGRIJKE FUNCTIES
- Directe DC-omzetting: 24 VDC naar 5…9 VDC, tot 3 A
- Omgekeerde polariteitsbeveiliging voor veilige werking
- Industriële M12-connectoren met IP67-bescherming
- Compact ontwerp zonder externe voedingen
GERELATEERDE CONTENT
Productfamile: M12Plus bluetooth connectoren
De M12Plus-connectoren van TURCK bewaken de spanningsval in de kabel om dure stilstand van de installatie en ongeplande onderhoudswerkzaamheden te voorkomen
PRODUCT DATA
DIGITALE SHOWCASE
Select Country
Turck worldwide


