Product AD-USBCS-0.5-RSC4.072T/DC-DC-5V
Industriële DC-oplaadkabel
M12 naar USB
Verlengkabel
Bestelnummer: 6637492- USB-C-connector, recht, 24-polig
- Mannelijke M12, recht, 3-polig
- Mantelmateriaal: PVC
- Mantelkleur: zwart
- Beschermingsklasse: IP67 (M12); IP20 (USB)
- USB-uitgang: 5 VDC, 3 A, 15 W/9 VDC, 1,6 A, 15 W
- Kabellengte: 0,5 m

Algemene gegevens
| EAN | 4047101673494 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27069090 -/- Kabel, Leitung (sonstige) |
| Gewicht | 50 g |
Technische gegevens
| Uitvoering | Verlengkabel |
| Aantal polen | 2 |
| Greep | Kunststof, PVC, Zwart |
| Aantal polen | 3 |
| Greep | Kunststof, TPU, Zwart |
| Wartelmoer/-bout | Messing, CuZn, Vernikkeld |
| Stroombelastbaarheid | 0.8 A |
| Kabeldiameter | Ø 5.5 mm |
| Kabellengte | 0.50 m |
| Kabelmantel | PVC, Zwart |
| Aantal geleiders | 4 |
| Beschermingsgraad | IP20 |
| Certificaten | cULus, CE, UKCA |