De Zone 1 ethernet gateway voor het excom I/O-systeem maakt op gegevens gebaseerde monitoring en procesoptimalisatie in bestaande fabrieken mogelijk

Intrinsiekveilige ethernet gateway voor zone 1

17/25 – Met de GEN-2G-gateway voor zijn excom I/O-systeem is TURCK de eerste fabrikant die intrinsiekveilige, op koper gebaseerde ethernet naar ATEX Zone 1 brengt

Mülheim, 13 november 2025

TURCK presenteert een nieuwe oplossing voor ethernetcommunicatie in gevaarlijke omgevingen. De GEN-2G multiprotocol gateway maakt voor het eerst een continue, intrinsiekveilige, op koper gebaseerde ethernetinfrastructuur mogelijk in ATEX Zone 1. De nieuwe oplossing breidt het bestaande excom-systeem uit met de GEN-3G Zone 2 gateway, waardoor nu ook in Zone 1 eenvoudig kan worden omgeschakeld van Profibus DP naar ethernetcommunicatie – zonder de I/O en sensorniveau te vervangen.

De communicatie tussen niet-gevaarlijke en gevaarlijke omgevingen verloopt via glasvezelkabels met de FOCEN11Ex-2G- en FOCEN11-3G-mediaconverters van TURCK – over afstanden tot 2500 m. Vanaf dit punt kunnen meerdere excom stations intrinsiekveilig worden geïntegreerd via koperkabels in Zone 1. Hierdoor is de voorheen gebruikelijke, kostbare point-to-point-installatie van elk station via glasvezelkabel niet meer nodig. De GEN-2G multiprotocol gateway maakt zelfs hot swapping tijdens het gebruik mogelijk zonder dat een brandblusser nodig is. Met de GEN-2G kunnen bestaande excom installaties ook snel en kosteneffectief worden omgezet naar ethernet communicatie en toekomstbestendig worden gemaakt. 

Internationale goedkeuringen zoals ATEX, IECEx, CCC en andere, evenals maritieme goedkeuringen (DNV, BV, LR, ABS, KR) breiden het toepassingsgebied van het systeem uit. De oplossing maakt een eenvoudige aansluiting van sensoren en actuatoren mogelijk, evenals de integratie van HART-gegevens voor diagnostiek en IIoT-toepassingen. Aangezien de gehele excom familie systeemgoedkeuring heeft voor gevaarlijke omgevingen, hoeven uitbreidingen niet opnieuw te worden goedgekeurd; dit kan door de gebruiker worden gedaan.

Select Country

Turck worldwide

Naar boven