Product GEN-2G
I/O-systeem excom
Multiprotocol-gateway voor ethernet
Bestelnummer: 100000127- Gateway voor Ethernet-veldbuscommunicatie
- Aansluiting van het excom-station op de intrinsiek veilige Ethernet-veldbus
- Ondersteuning van de ethernet-protocollen Modbus TCP, EtherNet/IP en PROFINET
- Geïntegreerde 2-poorts switch, 100 Mbps
- Twee RJ45-connectoren voor de veldbusaansluiting
- Montage in zones 1 en 2 en in niet-ex-gebieden

Algemene gegevens
| EAN | 4047101434767 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250312 -/- communicatie-interface, actief |
| Goederencode | 85389099990 |
| Land van herkomst | DE |
| Gewicht | 155 g |
Technische gegevens
| Netwerkprotocol | EtherNet/IP, PROFINET, Modbus TCP |
| Aansluittechniek signaal | Screw terminal, Cage clamp terminal |
| Apparaattype | Gateway |
| Omgevingstemperatuur | -40…+70 °C |
| Beschermingsgraad | IP20 |
| Certificaten | ATEX, IECEx |