Met zijn 25 mm brede lichtbundel detecteert de B25 zelfs kleine objecten betrouwbaar

Optische sensor met breed detectieveld

14/25 – De Wide Beam Sensor Banner B25 van TURCK detecteert zelfs de kleinste en meest transparante objecten op betrouwbare wijze

Mülheim, 9 oktober 2025

Met de B25 Wide Beam Sensor biedt TURCK een robuuste oplossing voor de nauwkeurige detectie van zelfs de kleinste en meest transparante objecten. De Wide Beam Sensor is ontwikkeld voor toepassingen waarin conventionele lichtschermen hun grenzen bereiken, zoals op transportbanden. Met een 25 mm brede lichtstraal en een bereik van 2 m detecteert de B25 zelfs objecten met onregelmatige vormen of reflecterende randen betrouwbaar. Gebruikers profiteren van eenvoudige integratie in bestaande systemen en een hoge procesbetrouwbaarheid zonder tijdrovende aanpassingen.

De teach-functie met één knop en automatische gevoeligheidsaanpassing is de eenvoudigste optie voor het in bedrijf stellen van de B25. Extra teach-opties en de IO-Link-interface maken de communicatie van aanvullende gegevens voor netwerktoepassingen mogelijk. Het robuuste ontwerp met IP67-bescherming en flexibele kabeluitgang zorgen voor een betrouwbare werking, zelfs in stoffige of trillingsintensieve productieomgevingen. 

Dankzij slimme sensortechnologie leert de B25 breedstraalsensor automatisch de kenmerken van transportbanden en filtert hij storingen zoals folienaden of inzetstukken weg. Dit vermindert valse triggers en verhoogt de nauwkeurigheid bij het detecteren van verpakkingsranden of kleine componenten. Onderhoudsuitgangen signaleren vroegtijdig de noodzaak van reiniging en dragen zo bij aan een hoge systeembeschikbaarheid.

Select Country

Turck worldwide

Naar boven