Flexibel en veelzijdig: de K30 Pro optische sensor met eenvoudig te configureren sensormodi, meetbereiken en statusindicatie

Programmeerbare LED-indicator met optische sensor

09/23 – Turck biedt de K30 Pro optische sensor aan als een geïntegreerde oplossing voor configureerbare sensor- en indicatiefuncties

Mülheim, 25 mei 2023

De optische sensor K30 Pro van Turck is een ruimtebesparende en kosteneffectieve oplossing voor toepassingen die zowel een optische sensor als een meerkleurige LED-indicator vereisen. Het zeer compacte apparaat met een diameter van 30 mm is ontwikkeld door Turck's optische sensorpartner Banner Engineering en is ontworpen om objecten te detecteren binnen een instelbaar bereik van 20 tot 1.000 mm voor duidelijke gebruikersbegeleiding.

Om aan de eisen van verschillende toepassingsgebieden te voldoen, heeft de K30 Pro verschillende teachmodi. Deze omvatten de objectmodus voor het detecteren van een object binnen een bepaald gebied, de achtergrondmodus voor het detecteren van een object met achtergrondonderdrukking en de venstermodus voor het detecteren van een object binnen een bereik tussen twee drempelwaarden. Deze flexibiliteit voorkomt onnodige activering van de sensor en maakt de K30 Pro geschikt voor diverse toepassingen in de automobielindustrie, procesindustrie, materiaalverwerking en transportbandtechnologie. 

De gebruiksvriendelijke optische sensor K30 Pro is eenvoudig aan te sluiten via een M12-connector en kan indien nodig snel worden losgekoppeld. De contactloze werking van de sensor voorkomt ook mogelijke vervuiling van het apparaat door de gebruiker. 

Met de gratis Pro Editor software kunnen indicatiekleuren, bereiken en logica eenvoudig en intuïtief op locatie worden geconfigureerd. Dankzij de IP65-bescherming is de sensor ideaal uitgerust voor gebruik in veeleisende omgevingen. Het apparaat is ook ongevoelig voor omgevingslicht en elektromagnetische interferentie, wat zorgt voor een betrouwbare en nauwkeurige detectie.

Select Country

Turck worldwide

Naar boven