Turck's 4-kanaals blok-I/O verhoogt de kostenefficiëntie in fabrieken met lage I/O-dichtheid
Compacte 4-I/O Module voor intralogistiek
Turcks TBEN-S1-4DXP verbetert de kostenefficiëntie in gedistribueerde systemen met een lage I/O-dichtheid
Turck biedt nu de Ethernet I/O-module TBEN-S1-4DXP aan, die speciaal ontworpen is voor gebruik in toepassingen met een lage I/O-behoefte - zoals in logistieke toepassingen. De compacte blokmodule biedt vier kanalen die flexibel als in- of uitgang kunnen worden gebruikt, en in het ontwerp van de TBEN-S, die standaard met acht kanalen wordt geleverd. Met een temperatuurbereik van -40 tot +70 ° en bescherming tot IP65/IP67/IP69K heeft de nieuwe I/O-module een breed scala aan gebruiksmogelijkheden.
Voordelen
- Maximale kostenefficiëntie door een effectieve vermindering van het aantal ongebruikte I/O's
- Tijdsbesparing dankzij minimale bedrading en montage
- Geïntegreerde logica voor consequente modularisering en gedecentraliseerde automatisering
Overal waar een klein aantal I/O's moet worden verzameld en over lange afstanden moet worden overgebracht, profiteren gebruikers van de volledige flexibiliteit van de TBEN-S modules - met extra kostenefficiëntie. De TBEN-S1-4DXP voldoet aan beschermingsvereisten tot IP69K en verkort zo de inbedrijfstelling en bekabeling voor decentrale automatisering. Als multiprotocol-apparaat van Turck kan het automatisch in Profinet-, Ethernet/IP- of Modbus TCP-netwerken worden gebruikt zonder tussenkomst van de gebruiker.
BELANGRIJKE FUNCTIES
- Multiprotocol Ethernet voor voorraadvermindering en variantreductie
- IP65/67/69K
- Uitgebreid temperatuurbereik van -40 tot 70 °C
GERELATEERDE CONTENT
In één oogopslag: Modulaire Intralogistiek met gedecentraliseerde automatiseringsoplossingen
IP67-oplossingen van Turck stellen u in staat om intralogistiek direct in het veld te besturen en zorgen ervoor dat uw fabriek klaar blijft voor updates. Leer meer!
Technologie pagina: Voor wie meer wil weten
Technische achtergrondinformatie over modulaire machines
PRODUCT DATA
Alle details over de TBEN-S1-4DXP
Goedkeuringen, databladen, technische specificaties, instructies, certificaten, CAD-gegevens en meer
Select Country
Turck worldwide

