Product TBEN-S1-4DXP
Compacte multiprotocol-I/O-module voor Ethernet
4 universele digitale kanalen als pnp-ingangen of uitgangen 2,0A
Bestelnummer: 100006468- PROFINET-apparaat, ethernet-/IP-apparaat, Modbus TCP-server, CC-Link IE Field Basic
- Geïntegreerde ethernetswitch
- Ondersteunt 10 Mbps / 100 Mbps
- 2 x M8, 4-polig, Ethernet-veldbusverbinding
- PROFINET S2 systeemredundantie
- Glasvezelversterkte behuizing
- Schok- en vibratiebestendig
- Volledig vergoten module-elektronica
- Beschermingsklasse IP65/IP67/IP69K
- 4-polige M8-connector voor voeding
- Galvanisch gescheiden spanningsgroepen
- ATEX-zone 2/22
- Ingangsdiagnose per groep
- Max. 2 A per uitgang
- Uitgangsdiagnose per kanaal
- Eén vrij selecteerbaar digitaal kanaal per steekplaats
- Programmeerbare ARGEE

Algemene gegevens
EAN | 4047101507997 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250302 -/- digitale I/O-module (gedecentraliseerde periferie) |
Goederencode | 85176200000 |
Land van herkomst | DE |
Gewicht | 197 g |
Technische gegevens
Netwerkprotocol | Modbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET, CC-Link IE Field Basic |
Signaaltype | Digitale ingang, Digitale in-/uitgang, Digitale uitgang |
Aansluittechniek signaal | M8 |
Apparaattype | I/O-module, Compact station, Field Logic Controller (ARGEE) |
Transmissiesnelheid veldbus | 10/100 Mbit/s |
Aansluittechniek veldbus | 2 x M8, 4-polig |
Omgevingstemperatuur | -40…+70 °C |
Beschermingsgraad | IP65/IP67/IP69K |
Certificaten | ATEX-zone 2/22, cULus, IECEx, CCC |
Data Sheets
Accessoirelijst
Algemene catalogus
Beknopte handleiding
Certificaat
Configuratiebestand
Configuratiesoftware
Handboek
Handleiding
Productflyer
Productoverzicht
Technologieflyer
Verklaring fabrikant
Verklaring van de fabrikant
Montagetoebehoren
![]() |
TB-SG-S
Beschermende behuizing voor TBEN-S blok I/O-modules voor gebruik in ATEX zone 2/22 |
100014866 |
Aansluittoebehoren - voeding
![]() |
PKG4M-2-PSG4M/TXL
Verlengkabel, M8-contraconnector, recht, 4-polig naar M8-connector, recht, 4-polig; kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: PUR, zwart; cULus-goedkeuring |
6625673 |
![]() |
PKG4M-2/TXL
Aansluitkabel, M8-contraconnector, recht, 4-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: PUR, zwart; cULus-goedkeuring |
6625553 |
![]() |
PKW4M-2/TXL
Aansluitkabel, M8-contraconnector, haaks, 4-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: PUR, zwart; cULus-goedkeuring |
6625559 |
Aansluittoebehoren - I/O
![]() |
PKG3M-0.3-PSG3M/TXL
Verlengkabel, M8-contraconnector, recht, 3-polig naar M8-connector, recht, 3-polig; kabellengte: 0,3 m, mantelmateriaal: PUR, zwart; cULus-goedkeuring |
6625665 |
![]() |
PKG3M-2-PSG3M/TXL
Verlengkabel, M8-contraconnector, recht, 3-polig naar M8-connector, recht, 3-polig; kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: PUR, zwart; cULus-goedkeuring |
6625668 |
![]() |
PKW3M-2-PSG3M/TXL
Verlengkabel, M8-contraconnector, haaks, 3-polig op M8-connector, recht, 3-polig; kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: PUR, zwart; cULus-goedkeuring |
6627123 |
![]() |
PSG3M-2/TXL
Aansluitkabel, M8-connector, recht, 3-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: PUR, zwart; cULus-goedkeuring |
6625562 |
![]() |
PSW3M-2/TXL
Aansluitkabel, M8-connector, haaks, 3-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: PUR, zwart; cULus-goedkeuring |
6625568 |
Aansluittoebehoren - netwerk
![]() |
PSG4M-0.2-PSG4M/TXN
Kabel voor Industrial Ethernet, gebruik als brug voor het aansluiten van de TBEN-S-module; M8-connector, recht op M8-connector, recht, kabellengte: 0,2 m, mantelmateriaal: PUR, groen |
6630376 |
![]() |
PSGS4M-PSGS4M-4422-2M
Kabel voor industrieel ethernet, verlengkabel, M8-connector, recht naar M8-connector, recht, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: PUR, groen |
6635237 |
![]() |
PSGS4M-RJ45S-4422-2M
Kabel voor Industrial Ethernet, M8-connector, recht naar RJ45-connector, recht, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: PUR, groen |
6635247 |
![]() |
RSSD-PSGS4M-4422-2M
Kabel voor Industrial Ethernet, M12-connector, D-gecodeerd, recht, naar M8-connector, recht, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: PUR, groen |
6635160 |