Product PKG4M-2/TXL
Actuator-, sensor- en voedingskabel / PUR
Aansluitkabel
Bestelnummer: 6625553- M8-contraconnector, recht, 4-polig
 - Mantelmateriaal: PUR
 - Mantelkleur zwart
 - Geschikt voor kabelrupsen
 - Bestand tegen chemicaliën, UV-straling en olie
 - Vlamvertragend (FT2 conform UL 1581, IEC 60332-2-2)
 - Lasvonkenbestendig
 - Halogeen-, siliconen-, PVC- en LABS-vrij
 - Bijzonder slijtvast
 - Beschermingsklasse: IP67, IP69K
 - kabellengte: 2,0 meter
 

Algemene gegevens
| EAN | 4047101273052 | 
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250107 -/- aansluitkabel sensor-actuator | 
| Goederencode | 85444290900 | 
| Land van herkomst | PL | 
| Gewicht | 64 g | 
Technische gegevens
| Toepassing | Signaal, Voeding | 
| Uitvoering | Connection Cable | 
| Connector A | Contraconnector, M8 × 1, Recht | 
| Aantal polen | 4 | 
| Greep | Kunststof, TPU, Zwart | 
| Wartelmoer/-bout | Messing, CuZn, Vernikkeld | 
| Stroombelastbaarheid | 4 A | 
| Kabeldiameter | Ø 4.5 mm | 
| Kabellengte | 2.0 m | 
| Kabelmantel | PUR, Zwart | 
| Aantal geleiders | 4 | 
| Beschermingsgraad | IP67, IP69K | 
| Bijzondere eigenschappen | Geschikt voor sleepkettingen | 
| Certificaten | cULus | 
Data Sheets
Algemene catalogus
Certificaat/Verklaring
Productflyer
Productoverzicht
Montagetoebehoren
								 
								 | 
							
								HAS5141-0
								 Confectioneerbare connector, M8 x 1, recht, 4-polig, snij-/klemaansluiting, kabeldiameter 2.5 tot 5.1 mm, aderdoorsnede/klemvermogen 0.14 tot 0.34 mm², kunststoffen behuizing, metalen montagemoer  | 
							6905403 | 
								 
								 | 
							
								BS5143-0
								 Confectioneerbare connector, M8 × 1, recht, 4-polig, schroefklemaansluiting, kabeldiameter 3,5 tot 5,0 mm, aderdoorsnede/klemvermogen 0,14 tot 0,50 mm², kunststof behuizing, metalen montagemoer  | 
							6901013 | 
								 
								 | 
							
								HS5241-0
								 Confectioneerbare connector, M8 x 1, haaks, 4-polig, penetratietechniek, kabeldiameter 4.0 tot 5.0 mm, aderdoorsnede/klemvermogen 0.14 tot 0.34 mm², kunststoffen behuizing, metalen montagemoer  | 
							6902830 | 
								 
								 | 
							
								FW-PRSPM0420-SA-S-0406
								 Confectioneerbare connector, M8 x 1, recht, 4-polig, schroefklemmenaansluiting, kabeldiameter 4.0 tot 5.5 mm, aderdoorsnede/klemvermogen 0.14 tot 0.5 mm², kunststoffen behuizing, metalen montagemoer  | 
							100002295 | 
								 
								 | 
							
								TORQUE-WRENCH-SET-AS
								 draaimomentsleutelset; greep met instelbaar draaimoment 0.4 - 1.0 Nm, instelwerktuig draaimoment, gaffelsleutel voor M8 (SW9), gaffelsleutel voor M12 (SW14)  | 
							6936170 | 
								 
								 | 
							
								BLANK-LABEL-FOR-CORDSETS-TEL-TXL
								 markeringsplaatjes voor TEL- en TXL-leidingen, lengte plaatje: 18 mm, hoogte plaatje: 4 mm, materiaal: polycarbonaat (PC), kleur: wit, halogeenvrij en vlamwerend  | 
							6936206 | 
Aansluittoebehoren
								 
								 | 
							
								LABEL-HOLDER-FLEX-PVC
								 Pvc etikethouder voor identificatie van verlengkabels (TEL-/TXL-productserie); voor kabeldiameters: min. 5 mm; afmetingen 4 × 18 mm; leveringseenheid: 50 stuks per pakket  | 
							100048170 |