Product BS5143-0
Confectioneerbare connector
Connector M8 × 1 / Ø 8 mm, recht
Bestelnummer: 6901013- Metalen montagemoer
- Beschermingsklasse IP67
- Schraub-Klemmanschluss
- Zelfconfectioneerbare connector
- Mechanische aansluiting M8 / Ø 8 mm
- Rechte bouwvorm
- 4-polig
- Metr. schroefdraad M11 x 0,75
- Kabeldiameter 3,5 … 5,0 mm

Algemene gegevens
| EAN | 4047101458220 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- aansluittechniek (toebehoren sensoren) |
| Goederencode | 85366990990 |
| Land van herkomst | DE |
| Gewicht | 12 g |
Technische gegevens
| Toepassing | Signaal |
| Connector A | Connector, M8 × 1, Recht |
| Aantal polen | 4 |
| Aansluittype | schroef-/klemaansluiting |
| Schroefdraad | M11 × 0,75 |
| Behuizingsmateriaal | Kunststof, PBT |
| Materiaal montagemoer/-schroef | Spuitgegoten zink, GD-Zn, Vernikkeld |
| Externe diameter van de leiding | 3.5…5 mm |
| Aderdoorsnede/klemvermogen | 0.14…0.5 mm² |
| Nominale spanning | 30 V |
| Stroombelastbaarheid | 4 A |
| Certificaten | cULus erkend |
Data Sheets
Algemene catalogus
CAD-bestand
Certificaat/Verklaring
| UL-certificaat | 341 KB |
| CE-negatief-verklaring | 116 KB |
| RoHS en REACH-verklaring van de fabrikant | 280 KB |