Product  FW-PRSPM0420-SA-S-0406

Confectioneerbare connector

Connector M8 × 1 / Ø 8 mm, recht

Bestelnummer: 100002295
    • A-codering
    • Metalen montagemoer
    • schroef-/klemaansluiting
    • 4-polig
    • Kabeldiameter: 4,0…5,5 mm
    • Klemvermogen: 0,14…0,5 mm²
    • Certificaat: cULus
#

Algemene gegevens

EAN 4047101461152
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27279201 -/- aansluittechniek (toebehoren sensoren)
Goederencode 85366990990
Land van herkomst SK
Gewicht 15  g

Technische gegevens

Toepassing Signaal
Connector A Connector, M8 × 1, Recht
Aantal polen 4
Aansluittype schroef-/klemaansluiting
Behuizingsmateriaal Kunststof, PA6 GF, UL 94
Materiaal montagemoer/-schroef Messing, CuZn, Vernikkeld
Externe diameter van de leiding 4…6 mm
Aderdoorsnede/klemvermogen 0.14…0.5 mm²
Stroombelastbaarheid 4 A
Certificaten cULus

Select Country

Turck worldwide

to top