Product PSGS4M-RJ45S-4422-2M
kabel voor Industrial Ethernet
Aansluitkabel
Bestelnummer: 6635247- M8-connector, recht
- RJ45-connector
- Ethernet-kabel: 4-polig, AWG 22
- CAT 5E
- Mantelmateriaal: PUR
- Mantelkleur: groen
- Afscherming: overlappende aluminiumfolie, vertinde koperdraad
- Manteldiameter: 6,5 mm
- Geschikt voor kabelrupsen
- Oliebestendig volgens IEC 60811-2-1 en UL13
- Halogeenvrij volgens IEC 60754
- Onontvlambaar volgens IEC 60332-1-2 en UL FT2
- Conform RoHS
- PNO-conform
- UL
- kabellengte: 2.0 meter
Algemene gegevens
EAN | 4047101638974 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27060307 -/- buskabel |
Goederencode | 85444290900 |
Land van herkomst | PL |
Gewicht | 138 g |
Technische gegevens
Toepassing | Data |
Uitvoering | Extension Cable |
Connector A | Connector, M8 × 1, Recht |
Aantal polen | 4 |
Greep | Kunststof, TPU, UL 94, Zwart |
Wartelmoer/-bout | Zink, GD-Zn, Vernikkeld |
Connector B | Connector, RJ45, Recht |
Aantal polen | 4 |
Greep | Kunststof, TPU, Zwart |
Netwerkprotocol | Ethernet |
Nominale spanning | 42 V |
Stroombelastbaarheid | 1.5 A |
Kabeldiameter | Ø 6.5 mm |
Kabellengte | 2.0 m |
Kabelmantel | PUR, Groen |
Aantal geleiders | 4 |
Beschermingsgraad | IP67 |
Certificaten | UL gelisted |