Product TB-SG-S
TBxx-S metalen beschermende behuizing voor Ex-toepassingen
Bestelnummer: 100014866- Gebruik in ATEX-zone 2/22
 - Soorten modules: TBEN-S
 

Algemene gegevens
| EAN | 4047101517774 | 
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250391 -/- gedecentraliseerde periferie (delen) [AKP191002] | 
| Goederencode | 73269098900 | 
| Land van herkomst | DE | 
| Gewicht | 223 g | 
Technische gegevens
| Apparaattype | Beschermbehuizing | 
| Omgevingstemperatuur | -40…+70 °C | 
Data Sheets
Algemene catalogus
Aansluittoebehoren - voeding
								 
								 | 
							
								RKP56PLB-2-RSP56PLB/TXG
								 Aansluitkabel, M12-contraconnector, recht, 4-polig + FE, L-gecodeerd; M12-connector, recht, 4-polig + FE, L-gecodeerd; kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: PVC, grijs  | 
							100003327 | 
								 
								 | 
							
								RKP56PLA-2-RSP56PLA/TXG
								 Aansluitkabel, M12-contraconnector, recht, 4-polig + FE, L-gecodeerd; M12-connector, recht, 4-polig + FE, L-gecodeerd; kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: PUR, grijs  | 
							100038722 | 
Aansluittoebehoren - I/O
								 
								 | 
							
								RKC4T-2-RSC4T/TXL
								 Verlengkabel, M12-contraconnector, recht, 3-polig naar M12-connector, recht, 3-polig; kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: PUR, zwart; cULus-goedkeuring  | 
							6625604 | 
								 
								 | 
							
								WKC4T-2-RSC4T/TXL
								 Verlengkabel; M12-contraconnector, haaks, 3-polig naar M12-connector, recht, 3-polig; kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: PUR, zwart; cULus-goedkeuring  | 
							6625636 | 
								 
								 | 
							
								VBRS4.4-2RKC4T-1/1/TXL
								 2-voudige verdeelsystemen – Y-verdeler met kabel, M12-connector, recht, 4-polig - 2 × M12-contraconnector, recht, 3-polig, kabellengte: 1 m, mantelmateriaal: PUR, zwart  | 
							6628112 | 
Aansluittoebehoren - netwerk
								 
								 | 
							
								RSSD RSSD 441-2M
								 Kabel voor Industrial Ethernet, M12-connector, D-gecodeerd, recht, naar M12-connector, D-gecodeerd, recht, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: TPE, turquoise  | 
							U-02482 | 
								 
								 | 
							
								RSSD RJ45 441-2M
								 Kabel voor Industrial Ethernet, M12-connector, D-gecodeerd, recht, naar RJ45-connector, recht, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: TPE, turquoise  | 
							U-08880 | 
								 
								 | 
							
								RSSD-RJ45S-4422-2M
								 Kabel voor Industrial Ethernet, M12-connector, D-gecodeerd, recht, naar RJ45-connector, recht, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: PUR, groen  | 
							6635170 | 
								 
								 | 
							
								RSSD-RJ45S-4422-7M
								 Kabel voor Industrial Ethernet, M12-connector, D-gecodeerd, recht, naar RJ45-connector, recht, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: PUR, groen  | 
							6635579 | 
								 
								 | 
							
								RSSD-RJ45S-4422-8M
								 Kabel voor Industrial Ethernet, M12-connector, D-gecodeerd, recht, naar RJ45-connector, recht, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: PUR, groen  | 
							6635538 |