Product RSSD-RJ45S-4422-8M
kabel voor Industrial Ethernet
Aansluitkabel
Bestelnummer: 6635538- Ethernetkabel: 4-polig, AWG 22
 - CAT 5E
 - Mantelmateriaal: PUR
 - Mantelkleur: groen
 - Afscherming: overlappende aluminiumfolie, vertinde koperdraad
 - Manteldiameter: 6,5 mm
 - Geschikt voor kabelrupsen
 - Oliebestendig volgens IEC 60811-2-1 en UL13
 - Halogeenvrij volgens IEC 60754
 - Vlamvertragend volgens IEC 60332-1-2 en UL FT2, UN/ECE R118
 - Conform RoHS
 - Conform PNO
 - UL
 - RJ45-connector
 - M12-connector, recht, D-gecodeerd
 - kabellengte: 8.0 meter
 

Algemene gegevens
| EAN | 4047101598940 | 
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27060307 -/- buskabel | 
| Goederencode | 85444290900 | 
| Land van herkomst | PL | 
| Gewicht | 503 g | 
Technische gegevens
| Toepassing | Data | 
| Uitvoering | Extension Cable | 
| Connector A | Connector, M12 × 1, Recht, D-gecodeerd | 
| Aantal polen | 4 | 
| Greep | Kunststof, TPU, Zwart | 
| Wartelmoer/-bout | Messing, CuZn, Vernikkeld | 
| Connector B | Connector, RJ45, Recht | 
| Aantal polen | 4 | 
| Greep | Kunststof, TPU, Zwart | 
| Netwerkprotocol | Ethernet | 
| Nominale spanning | 42 V | 
| Stroombelastbaarheid | 1.5 A | 
| Kabeldiameter | Ø 6.5 mm | 
| Kabellengte | 8.0 m | 
| Kabelmantel | PUR, Groen | 
| Aantal geleiders | 4 | 
| Beschermingsgraad | IP67 | 
| Certificaten | UL gelisted | 
Data Sheets
Algemene catalogus
Certificaat/Verklaring
Productflyer
Productoverzicht
Montagetoebehoren
								 
								 | 
							
								TORQUE-WRENCH-SET-AS
								 draaimomentsleutelset; greep met instelbaar draaimoment 0.4 - 1.0 Nm, instelwerktuig draaimoment, gaffelsleutel voor M8 (SW9), gaffelsleutel voor M12 (SW14)  | 
							6936170 |