De CMMT magneetveld- en temperatuursensor van Turck detecteert veranderingen in het magneetveld op drie assen en berekent de vectorsom van de metingen
Magneetveld-/temperatuursensor met IO-Link
De conditiebewakingssensor CMMT van Turck detecteert magnetische veldveranderingen op drie assen en opent zo nieuwe toepassingsgebieden
De CMMT 3-assige magneetveld-/temperatuursensor met IO-Link is het derde sensortype dat Turck speciaal heeft ontwikkeld voor eenvoudig te gebruiken en achteraf aan te brengen conditiebewakingstoepassingen. Het is een aanvulling op het bestaande assortiment dat bestaat uit de CMVT trillings-/temperatuursensor en de CMTH voor vocht- en temperatuurmetingen. De gecombineerde meting van magnetisch veld en temperatuur met de CMMT maakt eenvoudige detectie mogelijk van storingen aan motoren of in processen met magnetische componenten. De nieuwe sensor maakt ook toepassingen mogelijk die voorheen onmogelijk waren, zoals de contactloze detectie van rotatie en beweging van metalen voorwerpen zonder visueel contact.
Voordelen
- Robuust design
- Eenvoudige configuratie en visualisering
- Hoge interoperabiliteit
Detectie van het magnetisch veld van de aarde en flexibele uitvoeropties
Dankzij de hoge gevoeligheid van vijf microtesla detecteert de sensor ook het magnetische veld van de aarde, maar kan dit desgewenst verbergen door de parameters in te stellen. Het apparaat voert de gemeten waarden afzonderlijk of als een vectorsom via IO-Link uit. Gebruikers kunnen ook twee onafhankelijke schakeluitgangen toewijzen. De CMMT ondersteunt het Smart Sensor Profile 4.1.4.
Gebruiksvriendelijke inbedrijfstelling
Bij de inbedrijfstelling van de CMMT worden gebruikers ondersteund door de Turck Automation Suite (TAS) Magnetic Field Monitor app. Deze applicatie visualiseert de sensorgegevens live in de webbrowser en kan zonder extra software worden gebruikt via elke Turck IO-Link master. De apparaatfuncties worden ook ingesteld via TAS of andere IODD-interpreters. Naast de proceswaarden kan ook aanvullende informatie zoals bedrijfsuren en schakelcycli worden uitgevoerd via de digitale interface.
BELANGRIJKE FUNCTIES
- Visualisatie en instelling van sensorgegevens via IO-Link en TAS
- Meting van magnetische veldveranderingen op drie assen en berekening van de vectorsom van de metingen
- Robuust design
GERELATEERDE CONTENT
Quickstart: CMMT magneetveldsensor
In onze Quickstart-videoserie presenteert onze productexpert de snelle en eenvoudige instelling van de CMMT magneetveldsensor en de inbedrijfstelling in de Turck Automation Suite (TAS). Nu bekijken!
Expert Talk: CMMT Magneetveld- / Temperatuursensor
In deze expert talk vertellen Sai Seidel-Sridhavan en Jannik Suchowitzki, Product Manager Distance Sensors, over de functies en mogelijke toepassingen van de CMMT conditiebewaking en magnetisch veld/temperatuursensor met IO-Link. Meer informatie!
Walk and Talk: CMMT Magneetveld- / Temperatuursensor
Krijg een overzicht van functies en voordelen van onze productexpert
Toepassing: Vastgelopen pakketten voorkomen in het logistiek centrum
De CMMT magneetveldsensor voorkomt proactief stilstandtijden in logistieke operaties. Meer informatie!
Familielid: Trillings-/temperatuursensor met IO-Link
De CMVT is de trillingssensor van Turck met geïntegreerde temperatuurmeting voor conditiebewakingstoepassingen. Lees meer!
Familielid: Sensor voor conditiebewaking met IO-Link
Turck's CMTH gecombineerde vocht- en temperatuursensor is beschikbaar in een compacte variant met verbeterde IIoT-integratie voor slimme conditiebewakingstoepassingen. Meer informatie!
In één oogopslag: Condition Monitoring in bestaande systemen
Oplossingen op maat voor conditiebewaking met behulp van nauwkeurige sensoren en veilige draadloze netwerken
In één oogopslag: Condition Monitoring Greenfield
De voorspellende strategie voor uw nieuwe installatie
Technologiepagina : Voor iedereen die alle details wil weten
Technische achtergrondinformatie over Condition Monitoring
PRODUCT DATA
Alle details over de CMMT magneetveld- /temperatuursensor met IO-Link
Goedkeuringen, databladen, technische specificaties, instructies, certificaten, CAD-gegevens en meer
DIGITALE SHOWCASE
Select Country
Turck worldwide


