Product CMMT-QR20-IOL6X3-H1141
Magneetveldsensor
Voor Condition Monitoring met IO-Link
Bestelnummer: 100041125- Aansluiting: connector, M12 × 1
 - Beschermingsklasse IP68 en IP69K
 - Meting van het magnetisch veld over drie assen en berekening van de somvector
 - Temperatuurdetectie
 - Compatibel met Sensor-2-Cloud
 - Uitgang 1: PNP/NPN, IO-Link
 - Uitgang 2: PNP / NPN
 - Offset-instellingen, bepaling van de grenswaarde voor elke as en toewijzing van de assen aan de uitgangen via IO-Link
 

Algemene gegevens
| EAN | 4047101602975 | 
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27209090 -/- meetapparaat (overig, niet geclassificeerd) | 
| Goederencode | 85365019000 | 
| Land van herkomst | DE | 
| Gewicht | 85 g | 
Technische gegevens
| Functie | Magneetveldsensor | 
| Bedrijfsspanning | 18…30 VDC | 
| Communicatieprotocol | IO-Link | 
| Elektrische aansluiting | Connector, M12 × 1 | 
| Materiaal behuizing | Kunststof, Ultem | 
| Omgevingstemperatuur | -25…+70 °C | 
| Beschermingsgraad | IP68/IP69K |