QM30VT3 IO-Link sensor voor nauwkeurige 3-assige trillings- en temperatuurbewaking

QM30VT3 3-assige trillings- en temperatuursensor met IO-Link

Predictive maintenance eenvoudig realiseren met één compacte sensor

Met de nieuwe QM30VT3 introduceert Turck een krachtige 3-assige trillings- en temperatuursensor met IO-Link voor continue conditiebewaking van roterende machines. De sensor is ontworpen om vroegtijdig slijtage en beginnende defecten te detecteren, zodat ongeplande stilstand wordt voorkomen en onderhoud voorspelbaar wordt.

Maximale inzicht in machineconditie

De QM30VT3 meet trillingen in drie assen én temperatuur met een zeer lage ruisdichtheid tot 5,3 kHz. Hierdoor worden zelfs subtiele afwijkingen zichtbaar, zoals beginnende lagerdefecten, onbalans of uitlijtfouten. De sensor levert direct bruikbare diagnostische waarden zoals:

  • RMS-snelheid
  • RMS hoogfrequente acceleratie
  • Pieksnelheid
  • Temperatuurwaarden

Deze meetgegevens zijn voorbewerkt en direct beschikbaar via IO-Link, waardoor snelle interpretatie en actie mogelijk zijn.

Slimme analyse met VIBE‑IQ®

De QM30VT3 is uitgerust met VIBE‑IQ®, het machine learning-algoritme van Banner/Turck. Hiermee wordt automatisch een baseline van de machine opgebouwd en worden waarschuwingen en alarmdrempels gegenereerd. Dit maakt conditiebewaking ook toegankelijk zonder diepgaande trillingsanalyse-expertise.

Flexibele integratie via IO-Link

Dankzij IO-Link is de QM30VT3 eenvoudig te integreren in vrijwel elk automatiseringssysteem. De sensor ondersteunt zowel floating point-waarden als ‘smart sensor’-profielen, in metrische en imperiale eenheden. Daarnaast kan de discrete uitgang worden gebruikt voor lokale signalering of toepassingen zonder IO-Link master.

Robuust en compact ontwerp

Met zijn 30 mm behuizing is de sensor eenvoudig te monteren, zelfs op moeilijk bereikbare plekken. Afhankelijk van de uitvoering is de behuizing beschikbaar in:

  • Aluminium (IP67)
  • RVS 316L (IP69K)

Hierdoor is de QM30VT3 geschikt voor zware industriële omgevingen, van productielijnen tot buitentoepassingen.

Belangrijkste voordelen op een rij

  • 3-assige trillings- en temperatuurbewaking in één sensor
  • Detectie van vroege lagerschade en mechanische slijtage
  • VIBE‑IQ® machine learning voor automatische drempelwaarden
  • IO-Link voor eenvoudige parametrering en diagnose
  • Compact, robuust en snel te installeren

Toepassingen: elektromotoren, pompen, ventilatoren, transportsystemen, reductoren en andere roterende assets.

Select Country

Turck worldwide

Naar boven