Bereik tot 30 m: de twee nieuwe varianten van de DR-radarsensorserie
Radarsensoren voor korte en lange afstanden tot 30 m
De DR-afstandsradarsensoren van TURCK met speciale lenzen breiden het toepassingsgebied uit met objectdetectie op lange en korte afstanden.
TURCK breidt haar DR-radarsensorenreeks uit met twee nieuwe varianten: de DR30N voor nauwkeurige detectie op lange afstand en de DR7.5WE voor monitoring van grote oppervlakken op korte afstand. Daarnaast zijn er retro-reflectoren, ook wel hoekkubussen genoemd, verkrijgbaar om de signaalkwaliteit in veeleisende toepassingen te verbeteren. De nieuwe sensorvarianten zijn ideaal voor het detecteren van schepen en kraansystemen in de havenlogistiek (DR30N) of voor voertuigdetectie en botsingsbeveiliging (DR7.5WE).
Voordelen
- Betere sensorprestaties dankzij geoptimaliseerd fysiek signaal, waardoor softwarefilters overbodig zijn
- Snelle en gemakkelijke inbedrijfstelling via TAS (TURCK Automation Suite)
- Hogere precisie voor herhaalbare metingen
Groot bereik tot 30 m of breed detectieveld
De DR30N biedt een bereik tot 30 m en een sferische straalvorm van ±2,5°. Dit maakt hem bijzonder geschikt voor nauwkeurige detectie over lange afstanden, zoals voor het bewaken van opslagruimtes of voor afstandscontrole. De DR7.5WE daarentegen, met een ellipsvormige straalvorm van ±22,5° tot ±7,5° en een bereik tot 7,5 m, maakt bewaking van grote oppervlakken mogelijk. Deze eigenschappen maken de sensor bijzonder geschikt voor toepassingen op het gebied van botsingsvermijding, transportbandtechnologie en palletdetectie.
Eenvoudige parametrering via Radar Monitor in TAS
Net als de gevestigde DR15S-variant zijn alle sensoren ontworpen in een robuuste M30-metalen behuizing met IP67-bescherming en bieden ze IO-Link- of schakeluitgangen. Gebruikers kunnen ze gemakkelijk parametreren via de visualisatie en eenvoudige dropdown-velden in de Radar Monitor in de TURCK Automation Suite TAS.
INDUSTRIEËN
- Automotive
- Haven logistiek
BELANGRIJKE FUNCTIES
- Bereik tot 30 m (DR30N)
- Straalvorm van ±22,5° tot ±7,5° (DR7,5 WE)
- Robuust M30-ontwerp met IO-Link of schakeluitgangen
- IP67-bescherming
- Visualisatie en parametrering via TAS Radar Monitor
GERELATEERDE CONTENT
Productfamilie: Slimme radarsensoren DR-M30 voor ruige omgevingen
Met een beschermingsgraad van IP69K en een schokbestendigheid van 100 g zijn de IO-Link-apparaten ook geschikt voor veeleisende buitentoepassingen
Toepassing: Afstandsdetectie in containerkranen
Radarafstandssensoren meten continu afstanden voor het regelen van de nadering van spreaders op kadekranen
Flyer: DR Product Serie – Radar Afstand Sensoren
Krijg een overzicht van de DR product serie en ons assortiment radar afstand sensoren
PRODUCT DATA
Databladen: Radarsensoren DR30N en DR7.5WE [PDF, 5,23 MB]
Lees meer over de functies, technische specificaties en toepassingsdetails in onze databladen
Instructies voor de radarsensoren DR30N en DR7.5WE
Alle details over installatie, inbedrijfstelling en parameterinstelling vindt u in onze gebruiksaanwijzing
DIGITALE SHOWCASE
Select Country
Turck worldwide


