QR20 hoeksensor: met Deutsch-connector en SAE J1939, ideaal voor mobile equipment

Robuuste hoeksensoren voor mobile equipment

De robuuste QR20-sensoren van Turck met SAE J1939- en Deutsch-connectoren garanderen betrouwbare hoekmetingen op mobile equipment.

Turck breidt zijn QR20-encoderportfolio uit met varianten met in de fabriek omgespoten Deutsch-connectoren. Deze aansluiting en het contactloze ontwerp zorgen voor een continue IP68/IP69K-bescherming – van de sensor tot de interface. In combinatie met de extreme mechanische weerstand tegen schokken, trillingen en trekkrachten op de kabels zijn de inductieve hoeksensoren ideaal voor gebruik in mobile equipment. Gebruikers besparen tijd tijdens de installatie, omdat de apparaten zonder beschermende behuizing of trekontlasting in het kabelbeheersysteem kunnen worden geïnstalleerd.

Voordelen

  • Omspoten Deutsch-connector garandeert IP68/IP69K-bescherming 
  • Robuust ontwerp is bestand tegen schokken, trillingen en trekkracht
  • SAE J1939 en analoge varianten voor eenvoudige integratie
  • Verschillende hoekbereiken voor optimale resolutie

De variant met een SAE J1939-uitgang kan eenvoudig worden geïntegreerd in compatibele netwerken. Als alternatief biedt Turck een versie met een analoge spanningsuitgang. Naast het volledige bereik van 360° zijn er zeven gedefinieerde hoekbereiken tussen ±10° en ±120° beschikbaar voor gebruikers voor een snelle inbedrijfstelling van de analoge sensoren. Als slechts een deel van het hoekbereik hoeft te worden geregistreerd, kan de resolutie van de sensor dienovereenkomstig worden gemaximaliseerd. 

Typische toepassingen voor de QR20-sensoren zijn onder meer hoekmetingen op hefarmen, pantografen, sneeuwruimvoertuigen, maaidorsers of hefinrichtingen in bedrijfsvoertuigen, landbouw- en bouwmachines.


INDUSTRIEËN

  • Mobile equipment

BELANGRIJKE FUNCTIES

  • Inductief, contactloos meetprincipe
  • SAE J1939 of analoge uitgang met verschillende hoekbereiken
  • Volledig omspoten Deutsch-connector
  • Plug & play-installatie

GERELATEERDE CONTENT

Familielid: Dynamische Inclinometer met CANopen

Meer informatie over Turck QR20 inclinometers met CANopen interface voor mobiele apparatuur


Familielid: Inclinometer sensoren met analoge uitgang

Meer informatie over Turck's inclinometer sensoren met samengesmolten MEMS/gyroscoop signaal met conventionele analoge uitgang


PRODUCT DATA

Alle details over de QR20-hoeksensoren met SAE J1939- en Deutsch-connectoren

Goedkeuringen, databladen, technische specificaties, instructies, certificaten, CAD-gegevens en meer


DIGITALE SHOWCASE

Digital Innovation Park

Lees meer over de nieuwste automatiseringstrends in onze digitale showcase


Select Country

Turck worldwide

Naar boven