De veiligheid I/O-modules TBEN-LL-4FDI-4FDX van Turck maken flexibele en decentrale veiligheidsbesturing mogelijk zonder de noodzaak van centrale schakelkasten
Safety Multiprotocol Modules met Safe Link
Het veiligheidsnetwerkplatform van Turck biedt kostenefficiënte en flexibele veiligheidsoplossingen voor kleine tot middelgrote fabrieken - tot en met ATEX Zone 2/22
Turck presenteert een in een netwerk opgenomen machineveiligheidsoplossing die speciaal is afgestemd op de eisen van kleine tot middelgrote fabrieken: De combinatie van het veiligheidsprotocol Turck Safe Link met de veiligheidsblok-I/O-modules TBEN-LL-4FDI-4FDX maakt een flexibele en kostenefficiënte veiligheidsbesturing met decentrale installatie mogelijk. De multiprotocolmodules ondersteunen Ethernet/IP, Profinet en Modbus TCP en gebruiken het Turck Safe-Link protocol voor cross-veiligheidscommunicatie. De veiligheidslogica wordt rechtstreeks in de modules geïmplementeerd met veiligheidsingangen en -uitgangen.
Voordelen
- Geen aparte schakelkast nodig
- Toepassing kan worden uitgevoerd zonder PLC
- Nieuwe ontwerpopties voor machine layouts
Schaalbare veiligheidsarchitectuur dankzij modulaire netwerken
De netwerkmodules zorgen voor een modulaire en schaalbare veiligheidsarchitectuur die de bekabeling en installatietijd aanzienlijk vermindert. In een toepassing kunnen maximaal 31 modules in een netwerk worden opgenomen en elke module biedt 127 diagnostische bytes voor bewaking en snelle probleemoplossing. Elke module biedt twee bytes voor veiligheidsingangs- en uitgangsgegevens en twee extra bytes voor niet-veiligheidsingangs- en uitgangsbits voor veldbuscommunicatie met een niet-veiligheids-PLC. De decentrale installatie van de modules vermindert de noodzaak voor centrale besturingskasten en vereenvoudigt zowel het onderhoud als de uitbreiding van het systeem.
Gebruik in gevaarlijke omgevingen
De goedkeuring voor ATEX Zone 2/22 maakt de modules geschikt voor gebruik in gevaarlijke omgevingen. Dit betekent dat veiligheidssignalen zelfs in ruwe omgevingen betrouwbaar kunnen worden overgedragen.
INDUSTRIEËN
- Automotive
- Logistiek
- Robotica
BELANGRIJKE FUNCTIES
- Multiprotocol support (Ethernet)
- Bediening zonder PLC mogelijk
- Uitbreidbaar tot max. 31 modules
GERELATEERDE CONTENT
Expert Talk: Safety Multiprotocol Modules met Safe Link
Technical Trainer Jörg Tauert en Michael Flesch, Product Manager Safety Systems, vertellen over de functies en toepassingsmogelijkheden van de Turck multiprotocol veiligheidsmodules met Safe Link. Nu bekijken!
Walk & Talk: Safety Multiprotocol Modules met Safe Link
Krijg een overzicht van functies en voordelen van onze productexpert
Toepassing: Modulaire flexibiliteit en veiligheid in filterproductie
De decentrale I/O-oplossing van Turck verbindt compacte systemen veilig en efficiënt - zonder centrale PLC en zelfs onder extreme omstandigheden. Meer informatie!
In een oogopslag: Gedecentraliseerde veiligheidstechnologie
Creëer niveaus van vrijheid voor ontwerpers met veiligheidsoplossingen voor modulaire productie. Meer informatie!
Technologie Pagina: Voor degenen die meer willen weten
Technische achtergrondinformatie over machineveiligheid
Flyer: Veiligheidsoplossingen in IP67
Een overzicht van Turck's oplossingen voor veiligheidstoepassingen
PRODUCT DATA
Alle details over de TBEN-LL-4FDI-4FDX Safety I/O Module
Approvals, data sheets, technical specifications, instructions, certificates, CAD data and more
DIGITALE SHOWCASE
Select Country
Turck worldwide


