Product TBEN-LL-4FDI-4FDX
Compacte, veilige Ethernet multiprotocol-I/O-module
Veilige digitale in- en uitgangen
M12 L-gecodeerde spanningsaansluiting
Bestelnummer: 100039886- PROFINET-device, EtherNet/IP-device of Modbus TCP-server
- Geïntegreerde ethernetswitch
- Ondersteunt 10 Mbps / 100 Mbps
- 2 × M12, 4-polig, D-gecodeerd, Ethernet-veldbusverbinding
- Glasvezelversterkte behuizing
- Schok- en vibratiebestendig
- Volledig vergoten module-elektronica
- Beschermingsklasse IP65/IP67/IP69K
- M12, 5-polig, L-gecodeerde connector voor spanningsvoeding
- ATEX-zone 2/22
- Vier veilige digitale SIL3-ingangen
- Vier veilige configureerbare digitale in- of uitgangen SIL3

Algemene gegevens
| EAN | 4047101599329 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250302 -/- digitale I/O-module (gedecentraliseerde periferie) |
| Goederencode | 85176200000 |
| Land van herkomst | DE |
| Gewicht | 630 g |
Technische gegevens
| Netwerkprotocol | Modbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET |
| Signaaltype | Faalveilige ingangen, Faalveilige in- en uitgangen |
| Aansluittechniek signaal | M12 |
| Apparaattype | I/O-module, Compact station |
| Transmissiesnelheid veldbus | 10/100 Mbit/s |
| Aansluittechniek veldbus | 2 x M12, 4-polig, D-gecodeerd |
| Omgevingstemperatuur | -40…+70 °C |
| Beschermingsgraad | IP65/IP67/IP69K |
| Certificaten | ATEX-zone 2/22, cULus, IECEx, CCC |
Data Sheets
Algemene catalogus
Beknopte handleiding
Certificaat
Configuratiebestand
Configuratiesoftware
Handboek
Productflyer
Veiligheidshandboek
Verklaring fabrikant
Verklaring van de fabrikant
Montagetoebehoren
|
TB-SG-L
Beschermende behuizing voor TBEN-L en TBIL-M blok I/O-modules voor gebruik in ATEX zone 2/22 |
100014865 |
Aansluittoebehoren
|
VS-M12-PWR
Afsluitplug voor M12-contraconnectoren |
100034822 |