Product  TB-SG-L

TBxx-L metalen beschermende behuizing voor Ex-toepassingen

Bestelnummer: 100014865
    • Gebruik in ATEX-zone 2/22
    • Soorten modules: TBEN-L, TBDP, TBIL-M
#

Algemene gegevens

EAN 4047101517767
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27250391 -/- gedecentraliseerde periferie (delen) [AKP191002]
Goederencode 73269098900
Land van herkomst DE
Gewicht 489  g

Technische gegevens

Apparaattype Beschermbehuizing
Omgevingstemperatuur -40…+70 °C

Aansluittoebehoren - voeding

100003327
100038722

Aansluittoebehoren - I/O

6625604
6625636
6628112

Aansluittoebehoren - netwerk

U-02482
U-08880
6635170
6635579
6635538

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top