Product  VS-M12-PWR

Afsluitkap M12

Bestelnummer: 100034822
    • Afsluitplug voor M12 × 1-contraconnectoren
    • Voor: M12A, M12B, M12D, M12K, M12L, M12S, M12T
    • Materiaal: PA, zwart
    • Beschermingsklasse: IP67 (gemonteerd)
#

Algemene gegevens

EAN 4047101587333
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27279201 -/- aansluittechniek (toebehoren sensoren)
Goederencode 39269097900
Land van herkomst DE
Gewicht 1  g

Technische gegevens

Type toebehoren Beschermkap

Select Country

Turck worldwide

to top